(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เฟอร์รูลปลอดเชื้อที่ผลิตในประเทศญี่ปุ่น และเป็นไปตามมาตรฐาน ISO
[คุณสมบัติ]
· ฟิตติ้งยูเนี่ยนแบบมีเกลียว มาตรฐาน ISO ใช้เส้นใย ACME
· ยูเนี่ยนมีโครงสร้างที่เมื่อขันแน่นแล้ว จะทำให้พื้นผิวด้านในของท่อและซีลมาเชื่อมกันได้
· ยูเนี่ยนแบบมีเกลียว ชนิดเชื่อมแล้ว ถูกนำมาเชื่อมเข้ากับท่อปลอดเชื้อโดยการเชื่อมด้วยอาร์กอนอาร์ก TIG
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายในและภายนอกของชิ้นส่วนที่จะเชื่อมกัน เป็นไปตามขอบข่ายของท่อสแตนเลสทองแดงแบบปลอดเชื้อ JIS-G3447
· ยูเนี่ยนแบบมีเกลียว ชนิดขยายขนาด ช่วยขยายขนาดของท่อผ่านตัวขยายท่อ และเชื่อมต่อเข้ากับฟิตติ้ง
·ประเภทเชื่อม: 1.0 MPa หรือน้อยกว่า;ประเภทขยาย: 0.2 MPa หรือน้อยกว่า
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่ ขนาดเกลียว D | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | ID d (d1) (Ø) | ID d2 (Ø) | ขนาด ท่อเหล็ก 2 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่ ขนาดเกลียว D (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 385.19 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1.0S ถึง 2.0S | SUS304 | 35.7 | 23 | 1.0S | 1.5S | ||
฿ 433.59 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1.0S ถึง 2.0S | SUS304 | 35.7 | 29.4 | 1.25S | 1.5S | ||
฿ 585.60 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1.0S ถึง 2.0S | SUS304 | 47.8 | 23 | 1.0S | 2.0S | ||
฿ 583.63 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1.0S ถึง 2.0S | SUS304 | 47.8 | 35.7 | 1.5S | 2.0S | ||
฿ 585.14 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1.0S ถึง 2.0S | SUS304 | 47.8 | 29.4 | 1.25S | 2.0S | ||
฿ 809.97 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 2.5S ถึง 4.5S | SUS304 | 59.5 | 35.7 | 1.5S | 2.5S | ||
฿ 807.85 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 2.5S ถึง 4.5S | SUS304 | 59.5 | 47.8 | 2.0S | 2.5S | ||
฿ 1,179.54 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 2.5S ถึง 4.5S | SUS304 | 72.3 | 47.8 | 2.0S | 3.0S | ||
฿ 1,176.50 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 2.5S ถึง 4.5S | SUS304 | 72.3 | 59.5 | 2.5S | 3.0S | ||
฿ 2,626.76 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 2.5S ถึง 4.5S | SUS304 | 97.6 | 35.7 | 1.5S | 4.0S | ||
฿ 2,625.40 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 2.5S ถึง 4.5S | SUS304 | 97.6 | 47.8 | 2.0S | 4.0S | ||
฿ 2,623.12 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 2.5S ถึง 4.5S | SUS304 | 97.6 | 59.5 | 2.5S | 4.0S | ||
฿ 3,305.14 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 2.5S ถึง 4.5S | SUS304 | 97.6 | 72.3 | 3.0S | 4.0S | ||
฿ 474.32 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1.0S ถึง 2.0S | SUS316L | 23 | 10.5 | 8A | 1.0S | ||
฿ 474.17 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1.0S ถึง 2.0S | SUS316L | 23 | 14 | 10A | 1.0S | ||
฿ 474.32 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1.0S ถึง 2.0S | SUS316L | 23 | 17.5 | 15A | 1.0S | ||
฿ 469.77 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1.0S ถึง 2.0S | SUS316L | 35.7 | 29.4 | 1.25S | 1.5S | ||
฿ 472.19 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1.0S ถึง 2.0S | SUS316L | 35.7 | 10.5 | 8A | 1.5S | ||
฿ 472.04 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1.0S ถึง 2.0S | SUS316L | 35.7 | 14 | 10A | 1.5S | ||
฿ 472.50 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1.0S ถึง 2.0S | SUS316L | 35.7 | 17.5 | 15A | 1.5S | ||
฿ 730.33 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1.0S ถึง 2.0S | SUS316L | 47.8 | 23 | 1.0S | 2.0S | ||
฿ 728.36 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1.0S ถึง 2.0S | SUS316L | 47.8 | 35.7 | 1.5S | 2.0S | ||
฿ 729.87 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1.0S ถึง 2.0S | SUS316L | 47.8 | 29.4 | 1.25S | 2.0S | ||
฿ 840.55 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1.0S ถึง 2.0S | SUS316L | 47.8 | 17.5 | 15A | 2.0S | ||
฿ 1,027.07 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 2.5S ถึง 4.5S | SUS316L | 59.5 | 35.7 | 1.5S | 2.5S | ||
฿ 1,024.95 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 2.5S ถึง 4.5S | SUS316L | 59.5 | 47.8 | 2.0S | 2.5S | ||
฿ 1,975.10 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 2.5S ถึง 4.5S | SUS316L | 72.3 | 35.7 | 1.5S | 3.0S | ||
฿ 1,613.73 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 2.5S ถึง 4.5S | SUS316L | 72.3 | 47.8 | 2.0S | 3.0S | ||
฿ 1,936.34 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 2.5S ถึง 4.5S | SUS316L | 72.3 | 59.5 | 2.5S | 3.0S |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | รูปทรง ข้อต่อฟิตติ้ง | หัวแปลงสาย | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ 1 (ด้านซ้ายหรือเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่) | ข้อต่อยูเนี่ยน ferule ISO |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ 2 (ด้านขวาหรือเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก) | เชื่อม-On | เส้นผ่านศูนย์กลางศูนย์ | ข้อต่อลด/ ศูนย์กลาง | การจัดการผิวหน้า | การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร การขัดเงา |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง