(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]·ผลิตในประเทศญี่ปุ่น ขัดเงาภายในและภายนอก 320 ถึง 400# · สเตนเลส
รหัสสินค้า |
---|
CROS-4C-304-1.5S |
CROS-4C-304-2.5S |
CROS-4C-316L-1.5S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่ ขนาดเกลียว D | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | ID d (d1) (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่ ขนาดเกลียว D (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,253.71 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1.0S ถึง 2.0S | SUS304 | 35.7 | 1.5S | ||
฿ 9,718.49 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2.5S ถึง 4.5S | SUS304 | 59.5 | 2.5S | ||
฿ 6,122.09 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1.0S ถึง 2.0S | SUS316L | 35.7 | 1.5S |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | รูปทรง ข้อต่อฟิตติ้ง | ข้าม | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ (ระหว่างอุปกรณ์ประเภท / เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน) | ข้อต่อยูเนี่ยน ferule ISO |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางศูนย์ | เส้นผ่าศูนย์กลาง / ศูนย์กลางเท่ากับ | การจัดการผิวหน้า | การขัดเงา ภายในและ อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก | การรวมกันของ ข้อต่อสามทางที และไม้กางเขนที่ส่วนเชื่อมต่อ (ABC) | สำหรับพอร์ตทั้งหมด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง