1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คัปปลิ้งน้ำหนักเบา ปลั๊ก ซีรีส์ 15 ข้อต่อตรง ชนิดเกลียว

คัปปลิ้งน้ำหนักเบา ปลั๊ก ซีรีส์ 15 ข้อต่อตรง ชนิดเกลียว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 92.44/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ฟิตติ้งที่ติดตั้งและถอดออกได้ง่าย เช่น คัปปลิ้ง คัปปลิ้งน้ำหนักเบา ปลั๊ก ซีรีส์ 15 ชนิดเกลียวตรง Nihon Pisco
[คุณสมบัติ]
· คัปปลิ้งสำหรับท่อลมทั่วไป พร้อมฟิตติ้งแบบสวมเร็วในตัว
· ติดและถอดออกได้อย่างง่ายดายด้วยมือเดียว
·โมดูล คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สามารถเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน
·สามารถใช้ร่วมกับ บล็อคหลัก ได้
· เรซิ่นทั้งหมด น้ำหนักเบาและชนิดกะทัดรัด (ซีรีส์ 15 และ 20)

รหัสสินค้า
CPP15-01SALE
CPP15-02SALE
CPP15-03
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดสกรู M

฿ 92.44

฿ 58.40

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน R1/8

฿ 116.93

฿ 55.31

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน R1/4

฿ 172.39

FITTING 1 ชิ้น 8 วัน R3/8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด มาตรฐาน ประเภทข้อต่อ ชนิดเกลียว เกลียวนอก/ ตัวเมีย ปลั๊ก (เกลียวนอก)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ทองเหลือง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ โครงสร้าง วาล์ว ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว
สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน มาตรฐาน / เครื่องจักร อุตสาหกรรม / อุปกรณ์การ ผลิต สารกึ่งตัวนำ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60 ช่วงความดันใช้งาน(MPa) 0:: 0.9
ขนาดการเชื่อมต่อ (พื้นที่หน้าตัดที่มีผล)(ตารางมิลลิเมตร) 15