(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ท่อระบายน้ำหล่อเย็นสำหรับใช้งานทั่วไปและแม่พิมพ์
ดำเนินการเปลี่ยน แม่พิมพ์ เดี่ยวอย่างละเอียด
แข็งแรง สนิม และรูปแบบต่างๆมากมาย
[คุณสมบัติ]
·การ การออกแบบ ประหยัดพื้นที่สำหรับใช้กับแม่พิมพ์ที่มีช่อง ก๊อกน้ำ แคบ
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ เป็นแบบแขนยาว สามารถติดและถอดออกได้ในขณะที่ปลั๊กยังคงฝังอยู่ใน แม่พิมพ์
·การ การเชื่อมต่อสายไฟ และการแยก สายยาง น้ำหล่อเย็นของ แม่พิมพ์ ทำได้อย่างรวดเร็ว
·ผลิตภัณฑ์นี้มาพร้อมกับขนาดและรูปร่างที่ได้มาตรฐานเพื่อรองรับการใช้งานแม่พิมพ์ที่หลากหลาย
· ข้อต่อ กับ super coupler
·ปลั๊กและ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ เป็นการ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) เพียงแค่กดเข้า (มี วาล์ว เปิด-ปิดอัตโนมัติ แบบฝัง ตัว)
·ปลั๊กแบบ PM
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการติดตั้ง เกลียวใน
ประเภท | มาตรฐาน | ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ | สำหรับ เกลียวใน | ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ปลั๊ก (เกลียวนอก) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวเครื่อง | ทองเหลือง (C3604) | บังคับของเหลว | น้ำ / น้ำมัน | โครงสร้างของ วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว |
สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น | มาตรฐาน | ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0:: 1 | ประเภทของ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ | R |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน K-01PM-BRS ในชุด แม่พิมพ์ Cupla ทองเหลือง PM (สำหรับขัน เกลียวใน)
รหัสสินค้า |
---|
K-02PM-BRS |
K-03PM-BRS |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 933.33 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1/4 | ||
฿ 126.67 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3/8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง