(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อฟิตติ้งเต้าเสียบน้ำหล่อเย็นแบบใช้งานทั่วไปสำหรับแม่พิมพ์
รหัสสินค้า |
---|
K-02SM-BRS-NBR |
K-02TSM-BRS-NBR |
K-03SM-BRS-NBR |
K-03TSM-BRS-NBR |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | โครงสร้างของ วาล์ว | ขนาดเกลียว | มีหรือไม่มี Knob |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 514.04 | METAL MOLD COUPLER | 1 ชิ้น | 3 วัน | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว | 1/4 | มี | ||
฿ 503.08 | METAL MOLD COUPLER | 1 ชิ้น | 3 วัน | ประเภทการเปิดสองทาง | 1/4 | ไม่มี | ||
฿ 558.78 | METAL MOLD COUPLER | 1 ชิ้น | 3 วัน | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว | 3/8 | มี | ||
฿ 526.76 | METAL MOLD COUPLER | 1 ชิ้น | 3 วัน | ประเภทการเปิดสองทาง | 3/8 | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ประเภท | มาตรฐาน | ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ | สำหรับ เกลียวใน | ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ซ็อกเก็ต(เกลียวใน) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวเครื่อง | ทองเหลือง (C3604) | วัสดุซีล | ยางไนไตรล์ (NBR) | บังคับของเหลว | น้ำ / น้ำมัน |
สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น | มาตรฐาน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 80 | ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0:: 1 |
ประเภทของ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ | R |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง