(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดำเนินการเปลี่ยน แม่พิมพ์ เดี่ยวอย่างละเอียด แข็งแรง สนิม และรูปแบบต่างๆมากมาย
[คุณสมบัติ]
·การ การออกแบบ ประหยัดพื้นที่สำหรับใช้กับแม่พิมพ์ที่มีช่อง ก๊อกน้ำ แคบ
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ เป็นแบบแขนยาว สามารถติดและถอดออกได้ในขณะที่ปลั๊กยังคงฝังอยู่ใน แม่พิมพ์
·การ การเชื่อมต่อสายไฟ และการแยก สายยาง น้ำหล่อเย็นของ แม่พิมพ์ ทำได้อย่างรวดเร็ว
·ผลิตภัณฑ์นี้มาพร้อมกับขนาดและรูปร่างที่ได้มาตรฐานเพื่อรองรับการใช้งานแม่พิมพ์ที่หลากหลาย
· ข้อต่อ กับ super coupler
·ปลั๊กและ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ เป็นการ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) เพียงแค่กดเข้า (มี วาล์ว เปิด-ปิดอัตโนมัติ แบบฝัง ตัว)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ อุปกรณ์เสริม ของเจ้านาย
รหัสสินค้า |
---|
K-02SH-BRS-FKM |
K-02TSH-BRS-FKM |
K-03SH-BRS-FKM |
K-03TSH-BRS-FKM |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | โครงสร้างของ วาล์ว | ขนาดของสายยางที่เชื่อมต่อ (นิ้ว) | มีหรือไม่มี Knob |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 613.33 | METAL MOLD COUPLER | 1 ชิ้น | 4 วัน | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว | 1/4 | มี | ||
฿ 646.67 | METAL MOLD COUPLER | 1 ชิ้น | 4 วัน | ประเภทการเปิดสองทาง | 1/4 | ไม่มี | ||
฿ 613.33 | METAL MOLD COUPLER | 1 ชิ้น | 4 วัน | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว | 3/8 | มี | ||
฿ 646.06 | METAL MOLD COUPLER | 1 ชิ้น | 3 วัน | ประเภทการเปิดสองทาง | 3/8 | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ประเภท | มาตรฐาน | ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ | สำหรับการติดตั้ง สายยาง | ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ซ็อกเก็ต(เกลียวใน) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวเครื่อง | ทองเหลือง (C3604) | วัสดุซีล | ยาง (FKM) | บังคับของเหลว | น้ำ / น้ำมัน |
สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น | มาตรฐาน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20::180 | ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0:: 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง