1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ข้อ ข้อต่อ หล่อ ทองเหลือง โหมด FKM SF (สำหรับการติดตั้ง เกลียวนอก )【1-5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ข้อ ข้อต่อ หล่อ ทองเหลือง โหมด FKM SF (สำหรับการติดตั้ง เกลียวนอก )
  • ข้อ ข้อต่อ หล่อ ทองเหลือง โหมด FKM SF (สำหรับการติดตั้ง เกลียวนอก )
  • ข้อ ข้อต่อ หล่อ ทองเหลือง โหมด FKM SF (สำหรับการติดตั้ง เกลียวนอก )
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 647.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดำเนินการเปลี่ยน แม่พิมพ์ เดี่ยวอย่างละเอียด แข็งแรง สนิม และรูปแบบต่างๆมากมาย
[คุณสมบัติ]
·การ การออกแบบ ประหยัดพื้นที่สำหรับใช้กับแม่พิมพ์ที่มีช่อง ก๊อกน้ำ แคบ
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ เป็นแบบแขนยาว สามารถติดและถอดออกได้ในขณะที่ปลั๊กยังคงฝังอยู่ใน แม่พิมพ์
·การ การเชื่อมต่อสายไฟ และการแยก สายยาง น้ำหล่อเย็นของ แม่พิมพ์ ทำได้อย่างรวดเร็ว
·ผลิตภัณฑ์นี้มาพร้อมกับขนาดและรูปร่างที่ได้มาตรฐานเพื่อรองรับการใช้งานแม่พิมพ์ที่หลากหลาย
· ข้อต่อ กับ super coupler
·ปลั๊กและ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ เป็นการ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) เพียงแค่กดเข้า (มี วาล์ว เปิด-ปิดอัตโนมัติ แบบฝัง ตัว)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·มีประโยชน์สำหรับการติดตั้ง เกลียวนอก

รหัสสินค้า
K-02SF-BRS-FKM
K-02TSF-BRS-FKM
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งโครงสร้างของ วาล์ว มีหรือไม่มี Knob

฿ 3,066.67

METAL MOLD COUPLER 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

4 วัน ประเภทการปิดการเปิดทางเดียวมี

฿ 647.50

METAL MOLD COUPLER 1 ชิ้น 3 วัน ประเภทการเปิดสองทางไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท มาตรฐาน ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ สำหรับ เกลียวนอก ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) ซ็อกเก็ต(เกลียวใน)
วัสดุ ตัวเครื่อง ทองเหลือง (C3604) วัสดุซีล ยาง (FKM) บังคับของเหลว น้ำ / น้ำมัน
สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น มาตรฐาน ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20::180 ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) 0:: 1
ประเภทของ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ Rc ขนาดเกลียว 1/4