(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อ สายแบบหมุนสำหรับการติดตั้ง เกลียวใน
เต้ารับ ลมหลาย ช่อง สามารถวางได้อย่างอิสระบน 360° ท่อร่วมสำหรับข้อต่อสวมเร็ว สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว
[คุณสมบัติ]
· อากาศจากหลายช่องทาง สามารถนำออกจากท่อเดียวพร้อมกันได้อย่างรวดเร็ว
·สามารถวาง เต้ารับ ได้อย่างอิสระทั่วทั้ง 360° ในเวลานั้นแรงบิดของ สายยาง สามารถยกเลิกได้ด้วย กลไก หมุน
·สามารถเลือกประเภท RT (สำหรับ bifurcation) หรือ RE (สำหรับ trifurcation) ได้ตามลักษณะของงาน
· ไม่สามารถใช้กับงานสูญญากาศทั้งแบบแยกส่วน และเมื่อเชื่อมต่อ
· ของเหลวจะถูกระบายออกจากพอร์ตขาเข้าไปยังพอร์ตขาออก
· เชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ ข้อต่อสวมเร็ว series และ น๊อตตัวเมีย ข้อต่อ series
ประเภท | มาตรฐาน / ท่อแยก | ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ | สำหรับ ข้อต่อ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ซ็อกเก็ต(เกลียวใน) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวเครื่อง | เหล็กกล้า | วัสดุซีล | ยางไนไตรล์ (NBR) | บังคับของเหลว | อากาศ |
โครงสร้างของ วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว | สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น | มาตรฐาน / ท่อ โรงงาน / เครื่องจักร อุตสาหกรรม | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20::60 |
ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0::1.5 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RT-STL-NBR ในชุด สายแบบ แกนหมุน Cupla เหล็กกล้า ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สำหรับท่อ 2 แยก
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง