1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

โรตารี่ปลั๊ก เหล็กกล้า ชนิด PM【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • โรตารี่ปลั๊ก เหล็กกล้า ชนิด PM
  • โรตารี่ปลั๊ก เหล็กกล้า ชนิด PM
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,083.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ฟังก์ชั่น แกนหมุน พร้อมการหมุน สวิง 360° น้ำหนักเบาและเล็กกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไปมาก

[คุณสมบัติ]
· สวิง ปลั๊กสำหรับเชื่อมต่อ อุปกรณ์นิวเมติกส์ และ HOSES เครื่องจักร
·ตัวหลักมีมุม 45° เพื่อลดภาระที่มากเกินไปที่ถ่ายโอนจากท่อ
· การออกแบบ กะทัดรัดทำได้โดยการลดความซับซ้อน ของ โครงสร้าง ตัวเครื่อง เพื่อเพิ่มผลผลิต
·น้ำหนักเบาและเล็กกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไปมาก
· ความทนทาน เพิ่มขึ้นอีกด้วยการ การออกแบบ ใหม่ที่คำนึงถึงความทนทานต่อฝุ่น
·สำหรับเชื่อมต่อ อุปกรณ์นิวเมติกส์ เช่นเครื่องขัดอากาศเป็นต้น

รหัสสินค้า
RL-20PM-STL-NBR
RL-30PM-STL-NBR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว

฿ 2,083.35

COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

4 วัน 1/4

฿ 2,083.35

COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

90 วัน 3/8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท มาตรฐาน / แกนหมุน ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ สำหรับ เกลียวใน ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) ปลั๊ก (เกลียวนอก)
วัสดุ ตัวเครื่อง เหล็กกล้า วัสดุซีล ยางไนไตรล์ (NBR) บังคับของเหลว อากาศ
โครงสร้างของ วาล์ว ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น มาตรฐาน ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20:: 80
ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) 0::1.5 ประเภทของ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ R