(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ถ่ายเทของเหลว ก๊าซหรือผง ด้วยการทำงานของก้านโยก มีวัสดุตัวเครื่อง ขนาดและรูปทรงการติดตั้งที่หลากหลาย
รหัสสินค้า |
---|
LC-6TSH-BRS-NBR |
LC-8TSH-BRS-NBR |
LC-10TSH-BRS-NBR |
LC-16TSH-BRS-NBR |
LC-20TSH-BRS-NBR |
LC-24TSH-BRS-NBR |
LC-32TSH-BRS-NBR |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วง ความดัน ใช้งาน (MPa) | ขนาด (นิ้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,435.00 | COUPLER FOR LOWPRESSURE LIQUID | 1 ชิ้น | 90 วัน | 0~1.8 | 3/4 | ||
฿ 1,873.33 | COUPLER FOR LOWPRESSURE LIQUID | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0~1.8 | 1 | ||
฿ 2,524.33 | COUPLER FOR LOWPRESSURE LIQUID | 1 ชิ้น | 9 วัน | 0~1.8 | 1 1/4 | ||
฿ 3,343.25 | COUPLER FOR LOWPRESSURE LIQUID | 1 ชิ้น | 9 วัน | 0~1.8 | 2 | ||
฿ 4,933.79 | COUPLER FOR LOWPRESSURE LIQUID | 1 ชิ้น | 9 วัน | 0~1.1 | 2 1/2 | ||
฿ 6,744.60 | COUPLER FOR LOWPRESSURE LIQUID | 1 ชิ้น | 9 วัน | 0~ 0.9 | 3 | ||
฿ 11,113.07 | COUPLER FOR LOWPRESSURE LIQUID | 1 ชิ้น | 9 วัน | 0~0.7 | 4 |
กำลังโหลด …
ประเภท | มาตรฐาน | ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ | สำหรับการติดตั้ง สายยาง | ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ซ็อกเก็ต(เกลียวใน) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวเครื่อง | ทองแดงผสม | วัสดุซีล | ยางไนไตรล์ (NBR) | บังคับของเหลว | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / น้ำมัน / ผง |
โครงสร้างของ วาล์ว | ประเภทการเปิดสองทาง | สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น | มาตรฐาน / รองรับการใช้งาน สุญญากาศ (เมื่อเชื่อมต่อ) / ท่อ โรงงาน / เครื่องจักร อุตสาหกรรม | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 80 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง