(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ถ่ายเทของเหลว ก๊าซหรือผง ด้วยการทำงานของก้านโยก มีวัสดุตัวเครื่อง ขนาดและรูปทรงการติดตั้งที่หลากหลาย
รหัสสินค้า |
---|
L-6SD-BRS |
L-8SD-BRS |
L-10SD-BRS |
L-12SD-BRS |
L-16SD-BRS |
L-20SD-BRS |
L-24SD-BRS |
L-32SD-BRS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ช่วง ความดัน ใช้งาน (MPa) | ขนาด (นิ้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 710.00 | COUPLER FOR LOWPRESSURE LIQUID | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 0~1.8 | 3/4 | ||
฿ 881.54 | COUPLER FOR LOWPRESSURE LIQUID | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 0~1.8 | 1 | ||
฿ 1,051.81 | COUPLER FOR LOWPRESSURE LIQUID | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 0~1.8 | 1 1/4 | ||
฿ 1,011.00 | COUPLER FOR LOWPRESSURE LIQUID | 1 ชิ้น | 11 วัน | - | 0~1.8 | 1 1/2 | ||
฿ 1,320.00 | COUPLER FOR LOWPRESSURE LIQUID | 1 ชิ้น | 11 วัน | - | 0~1.8 | 2 | ||
฿ 2,566.67 | COUPLER FOR LOWPRESSURE LIQUID | 1 ชิ้น | 90 วัน | 10 | 0~1.1 | 2 1/2 | ||
฿ 2,750.00 | COUPLER FOR LOWPRESSURE LIQUID | 1 ชิ้น | 90 วัน | - | 0~ 0.9 | 3 | ||
฿ 4,821.67 | COUPLER FOR LOWPRESSURE LIQUID | 1 ชิ้น | 90 วัน | - | 0~0.7 | 4 |
กำลังโหลด …
ประเภท | มาตรฐาน | ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ | ฝาครอบ | ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ปลั๊ก (เกลียวนอก) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวเครื่อง | ทองแดงผสม | บังคับของเหลว | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / น้ำมัน / ผง | โครงสร้างของ วาล์ว | ประเภทการเปิดสองทาง |
สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น | มาตรฐาน / รองรับการใช้งาน สุญญากาศ (เมื่อเชื่อมต่อ) / ท่อ โรงงาน / เครื่องจักร อุตสาหกรรม | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -40::180 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง