(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ถ่ายเทของเหลว ก๊าซหรือผง ด้วยการทำงานของก้านโยก มีวัสดุตัวเครื่อง ขนาดและรูปทรงการติดตั้งที่หลากหลาย
รหัสสินค้า |
---|
LB-6TSM-PLA-NBR |
LB-8TSM-PLA-NBR |
LB-12TSM-PLA-NBR |
LB-16TSM-PLA-NBR |
LB-24TSM-PLA-NBR |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วง ความดัน ใช้งาน (MPa) | ขนาดเกลียว | ขนาด (นิ้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,391.00 | COUPLER FOR LOWPRESSURE LIQUID | 1 ชิ้น | 90 วัน | 0~0.5 | 3/4 | 3/4 | ||
฿ 1,501.67 | COUPLER FOR LOWPRESSURE LIQUID | 1 ชิ้น | 90 วัน | 0~0.5 | 1 | 1 | ||
฿ 2,170.00 | COUPLER FOR LOWPRESSURE LIQUID | 1 ชิ้น | 90 วัน | 0~0.5 | 1 1/2 | 1 1/2 | ||
฿ 2,740.00 | COUPLER FOR LOWPRESSURE LIQUID | 1 ชิ้น | 90 วัน | 0~0.2 | 2 | 2 | ||
฿ 3,961.67 | COUPLER FOR LOWPRESSURE LIQUID | 1 ชิ้น | 90 วัน | 0~0.2 | 3 | 3 |
กำลังโหลด …
ประเภท | มาตรฐาน | ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ | สำหรับ เกลียวใน | ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ซ็อกเก็ต(เกลียวใน) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวเครื่อง | เรซิ่น (PLA) | วัสดุซีล | ยางไนไตรล์ (NBR) | บังคับของเหลว | น้ำ / อากาศ / ผง |
โครงสร้างของ วาล์ว | ประเภทการเปิดสองทาง | สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น | มาตรฐาน / ท่อ โรงงาน / เครื่องจักร อุตสาหกรรม | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 5::50 |
ประเภทของ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ | R |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง