(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ก้านโยกล็อค Cupla สแตนเลส แรงดันต่ำ ใช้ปะเก็นพิเศษเพื่อลดโหลดทำงานของก้านโยก
ดึงก้านโยกเบาๆ เพื่อถ่ายเทของเหลว อากาศและผง
วัสดุ ตัวเครื่อง หลักขนาดและ รูปทรง ติดตั้งที่หลากหลาย
[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้ในการถ่ายเทของเหลว ก๊าซและผงต่างๆ
· ผลิตภัณฑ์นี้สามารถถ่ายเทเหลวได้อย่างราบรื่น ด้วยโครงสร้างขอบที่ปิดสนิท ซึ่งช่วยลดความไม่สม่ำเสมอของพื้นผิวด้านใน
· "ใช้ปะเก็นพิเศษ" (ยกเว้นขนาด 3/4" และ 1", ยางซิลิโคน, ยางหุ้มด้วย FEP) เพื่อลดโหลดทำงานของก้านโยก
· ขนาดการเชื่อมต่อ จะสอดคล้องตามมาตรฐานของสหรัฐอเมริกา มาตรฐาน A-A-59326
· มีวัสดุตัวเครื่อง ขนาดและรูปทรงการติดตั้งที่หลากหลาย เป็นตัวเลือกมาตรฐานเพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลาย
[การใช้งาน]
·สำหรับการติดตั้ง เกลียวใน
รหัสสินค้า |
---|
LF-6TPM-SUS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วง ความดัน ใช้งาน (MPa) | ขนาดเกลียว | เชื่อมต่อกับเกลียวขนาด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,241.00 | COUPLER FOR LOWPRESSURE LIQUID | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0~1.8 | 3/4 | Rc 3/4 |
กำลังโหลด …
ประเภท | มาตรฐาน | ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ | สำหรับ เกลียวใน | ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ปลั๊ก (เกลียวนอก) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวเครื่อง | สแตนเลส | บังคับของเหลว | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / น้ำมัน / ผง | โครงสร้างของ วาล์ว | ประเภทการเปิดสองทาง |
สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น | มาตรฐาน / รองรับการใช้งาน สุญญากาศ (เมื่อเชื่อมต่อ) / ท่อ โรงงาน / เครื่องจักร อุตสาหกรรม | ประเภทของ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ | R |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LF-6TPM-SUS ในชุด ก้านโยกล็อค Cupla สแตนเลส ปลั๊ก รุ่น LF (สำหรับเชื่อมต่อกับเกลียวใน)
รหัสสินค้า |
---|
LF-12TPM-SUS |
LF-16TPM-SUS |
LF-20TPM-SUS |
LF-24TPM-SUS |
LF-32TPM-SUS |
LF-8TPM-SUS |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วง ความดัน ใช้งาน (MPa) | ขนาดเกลียว | เชื่อมต่อกับเกลียวขนาด |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,375.68 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 0~1.8 | 1 1/2 | Rc 1 1/2 | ||
฿ 5,932.44 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 0~1.8 | 2 | Rc 2 | ||
฿ 10,075.23 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 0~1.6 | 2 1/2 | Rc 2 1/2 | ||
฿ 12,983.34 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 0~1.6 | 3 | Rc 3 | ||
฿ 17,792.80 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 0~1.1 | 4 | Rc 4 | ||
฿ 3,875.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0~1.8 | 1 | Rc 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง