(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สามารถถ่ายเทของเหลว ก๊าซและผงอย่างราบรื่น ด้วยการทำงานของก้านโยก มีวัสดุตัวเครื่อง ขนาดและรูปทรงการติดตั้งที่หลากหลาย
[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้กับงานขนส่งของเหลว ก๊าซและผงได้หลากหลาย
· ผลิตภัณฑ์นี้สามารถถ่ายเทเหลวได้อย่างราบรื่น ด้วยโครงสร้างขอบที่ปิดสนิท ซึ่งช่วยลดความไม่สม่ำเสมอของพื้นผิวด้านใน
· "ใช้ปะเก็นพิเศษ" (ยกเว้นขนาด 3/4" และ 1", ยางซิลิโคน, ยางหุ้มด้วย FEP) เพื่อลดโหลดทำงานของก้านโยก
· ขนาดการเชื่อมต่อ จะสอดคล้องตามมาตรฐานของสหรัฐอเมริกา มาตรฐาน A-A-59326
· มีวัสดุตัวเครื่อง ขนาดและรูปทรงการติดตั้งที่หลากหลาย เป็นตัวเลือกมาตรฐานเพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลาย
·ปรับปรุงความปลอดภัยเพิ่มเติม โดยใช้ฟังก์ชั่นสต๊อปเปอร์ (เฉพาะสินค้าผลิตตามสั่งและผลิตภัณฑ์โลหะเท่านั้น)
รหัสสินค้า |
---|
LE-6TPH-SUS |
LE-8TPH-SUS |
LE-10TPH-SUS |
LE-12TPH-SUS |
LE-16TPH-SUS |
LE-20TPH-SUS |
LE-24TPH-SUS |
LE-32TPH-SUS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วง ความดัน ใช้งาน (MPa) | ขนาด (นิ้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,116.67 | COUPLER FOR LOWPRESSURE LIQUID | 1 ชิ้น | 90 วัน | 0~1.8 | 3/4 | ||
฿ 3,265.00 | COUPLER FOR LOWPRESSURE LIQUID | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0~1.8 | 1 | ||
฿ 3,884.69 | COUPLER FOR LOWPRESSURE LIQUID | 1 ชิ้น | 9 วัน | 0~1.8 | 1 1/4 | ||
฿ 4,379.73 | COUPLER FOR LOWPRESSURE LIQUID | 1 ชิ้น | 9 วัน | 0~1.8 | 1 1/2 | ||
฿ 4,613.07 | COUPLER FOR LOWPRESSURE LIQUID | 1 ชิ้น | 9 วัน | 0~1.8 | 2 | ||
฿ 8,885.59 | COUPLER FOR LOWPRESSURE LIQUID | 1 ชิ้น | 9 วัน | 0~1.6 | 2 1/2 | ||
฿ 11,154.51 | COUPLER FOR LOWPRESSURE LIQUID | 1 ชิ้น | 9 วัน | 0~1.6 | 3 | ||
฿ 17,678.83 | COUPLER FOR LOWPRESSURE LIQUID | 1 ชิ้น | 9 วัน | 0~1.1 | 4 |
กำลังโหลด …
ประเภท | มาตรฐาน | ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ | สำหรับการติดตั้ง สายยาง | ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ปลั๊ก (เกลียวนอก) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวเครื่อง | สแตนเลส (SUS303 / SUS304) | บังคับของเหลว | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / น้ำมัน / ผง | โครงสร้างของ วาล์ว | ประเภทการเปิดสองทาง |
สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น | มาตรฐาน / รองรับการใช้งาน สุญญากาศ (เมื่อเชื่อมต่อ) / ท่อ โรงงาน / เครื่องจักร อุตสาหกรรม | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -40::180 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง