1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Line Cupla, รุ่น 200L พร้อมซ็อกเก็ต (สำหรับท่อ 5 ช่อง, ชนิด in-line)

COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR

Line Cupla, รุ่น 200L พร้อมซ็อกเก็ต (สำหรับท่อ 5 ช่อง, ชนิด in-line)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,493.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ซ็อกเก็ตสำหรับแรงดันต่ำ ที่ช่วยลดระยะเวลาในการเชื่อมต่อและได้รับการปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดีขึ้น
[คุณสมบัติ]
· ทำได้หลายท่อพร้อมกัน จากท่อลม 1 ท่อ
· ท่อร่วมสำหรับข้อต่อสวมเร็ว สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว
· ปลั๊กและซ็อกเก็ตเป็นการเชื่อมต่อแบบวันทัช (One-touch) เพียงแค่กดเข้า
· อากาศจากหลายช่องทาง สามารถนำออกจากท่อเดียวพร้อมกันได้อย่างรวดเร็ว
· เลือกจากแบบ 2 ช่อง (รุ่น 200T), แบบ 5 ช่อง (รุ่น 200L) และแบบ Star 5 ช่อง (รุ่น 200S) ให้เหมาะสมกับการใช้งาน
· ผลิตภัณฑ์นี้มีฝาปิดกันฝุ่น ตามมาตรฐาน
· ของเหลวจะถูกระบายออกจากพอร์ตขาเข้าไปยังพอร์ตขาออก
· รองรับการใช้งานกับการทำงานของสุญญากาศ ไม่สามารถใช้สำหรับการใช้งานสุญญากาศ เมี่อใช้งานแบบ stand alone
[การใช้งาน]
·สำหรับท่อ 5 แยก

รหัสสินค้า
200L-STL-NBR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 4,493.33

COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR 1 ชิ้น 4 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท มาตรฐาน / ท่อแยก ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ สำหรับ ข้อต่อ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) ซ็อกเก็ต(เกลียวใน)
วัสดุ ตัวเครื่อง เหล็กกล้า วัสดุซีล ยางไนไตรล์ (NBR) บังคับของเหลว อากาศ
โครงสร้างของ วาล์ว ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น มาตรฐาน ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20::60
ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) 0::1.5

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 200L-STL-NBR ในชุด Line Cupla, รุ่น 200L พร้อมซ็อกเก็ต (สำหรับท่อ 5 ช่อง, ชนิด in-line)