(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ซ็อกเก็ตสำหรับแรงดันต่ำ ที่ช่วยลดระยะเวลาในการเชื่อมต่อและได้รับการปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดีขึ้น
[คุณสมบัติ]
· ทำได้หลายท่อพร้อมกัน จากท่อลม 1 ท่อ
· ท่อร่วมสำหรับข้อต่อสวมเร็ว สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว
· ปลั๊กและซ็อกเก็ตเป็นการเชื่อมต่อแบบวันทัช (One-touch) เพียงแค่กดเข้า
· อากาศจากหลายช่องทาง สามารถนำออกจากท่อเดียวพร้อมกันได้อย่างรวดเร็ว
· เลือกจากแบบ 2 ช่อง (รุ่น 200T), แบบ 5 ช่อง (รุ่น 200L) และแบบ Star 5 ช่อง (รุ่น 200S) ให้เหมาะสมกับการใช้งาน
· ผลิตภัณฑ์นี้มีฝาปิดกันฝุ่น ตามมาตรฐาน
· ของเหลวจะถูกระบายออกจากพอร์ตขาเข้าไปยังพอร์ตขาออก
· รองรับการใช้งานกับการทำงานของสุญญากาศ ไม่สามารถใช้สำหรับการใช้งานสุญญากาศ เมี่อใช้งานแบบ stand alone
[การใช้งาน]
·สำหรับท่อ 2 สาย
ประเภท | มาตรฐาน / ท่อแยก | ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ | สำหรับ ข้อต่อ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ซ็อกเก็ต(เกลียวใน) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวเครื่อง | เหล็กกล้า | วัสดุซีล | ยางไนไตรล์ (NBR) | บังคับของเหลว | อากาศ |
โครงสร้างของ วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว | สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น | มาตรฐาน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20::60 |
ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0::1.5 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 200T-STL-NBR ในชุด Line Cupla, รุ่น 200T, พร้อมซ็อกเก็ต (สำหรับท่อ 2 ทาง)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง