(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ท่อ เสริมแรง แบบสัมผัสเดียวสำหรับอุปกรณ์หลอมรวม
[คุณสมบัติ]
•สามารถเชื่อมต่อท่อทั้งหมดที่ใช้ในงานตัดไฟฉายเช่น ภาชนะ และท่อเป่า
•ตัวเครื่องหลักชุบโครเมียมทนต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม
•ปลั๊กที่ผ่านการอบด้วยความร้อนเพื่อ ความทนทาน เป็นพิเศษ
•เพื่อป้องกันการ เชื่อมต่อ ผิดจะใช้ขนาด คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แตกต่างกันสำหรับออกซิเจนและเชื้อเพลิงและ ปลอก จะมีรหัสสี (ชุบผิวโครเมี่ยม สำหรับปลอกออกซิเจนการ ชุบผิวทองแดง สำหรับหัวเชื้อ) เพื่อความปลอดภัย
•ประเภท คอร์/แกน ขนาดเล็กเพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย
•มีรูปทรงการติดตั้งที่หลากหลายเป็นตัวเลือก มาตรฐาน ซึ่งรองรับการใช้งานการตัดคบเพลิงที่หลากหลาย
• รองรับการใช้งาน กับ ข้อต่อ ขนาดเล็ก
ประเภท | มาตรฐาน | ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ | สำหรับ เกลียวนอก | ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ซ็อกเก็ต(เกลียวใน) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวเครื่อง | ทองเหลือง (C3604) | วัสดุซีล | ยางไนไตรล์ (NBR) | บังคับของเหลว | แก๊สสำหรับเป่าอุปกรณ์ |
โครงสร้างของ วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว | สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น | มาตรฐาน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 80 |
ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0::0.7 | ประเภทของ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ | M | ขนาดเกลียว | M16 × 1.5 (ซ้าย) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน S33SF-BRS-NBR ในชุด มินิคัป ข้อต่อ ซุปเปอร์ ทองเหลือง สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง SF
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง