(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สำหรับอุปกรณ์หลอมรวม มีความกว้างหลากหลาย สำหรับอัตราการไหลขนาดใหญ่
[คุณสมบัติ]
· สามารถต่อท่อจากภาชนะ เข้ากับท่อเป่าระหว่างงานตัดได้
· โครงสร้างซีลปากคู่ ป้องกันการรั่วไหลระหว่างการเชื่อมต่อ
· เพื่อป้องกันการเชื่อมต่อที่ไม่ถูกต้อง ขนาดการเชื่่อมต่อจะแตกต่างกันสำหรับออกซิเจนและก๊าซเชื้อเพลิง
· รองรับอัตราการไหลขนาดใหญ่ โดยรักษาความสูญเสียแรงดันให้น้อยที่สุด
· มีการกำหนดรูปทรงการติดตั้งต่างๆที่ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับการใช้งานหลอมรวมที่หลากหลาย
· รองรับการใช้งานกับ MINI CUPLA SUPER
นอกจากนี้ยังมี Line MINI CUPLA สำหรับท่อที่หลากหลาย
ประเภท | มาตรฐาน | ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ | สำหรับ เกลียวใน | ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ปลั๊ก (เกลียวนอก) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวเครื่อง | ทองเหลือง (C3604) | บังคับของเหลว | แก๊สสำหรับเป่าอุปกรณ์ | โครงสร้างของ วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว |
สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น | มาตรฐาน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 80 | ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0::0.7 |
ประเภทของ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ | R | ขนาดเกลียว | 1/8 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 21PMT-BRS ในชุด ข้อต่อ MINI CUPLA ทองเหลือง สำหรับออกซิเจน รุ่น PMT
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง