(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถเชื่อมต่อท่อหลายท่อพร้อมกันได้ ลดเวลาที่ต้องใช้ในการเชื่อมต่อและถอดท่อหลายท่อลงอย่างมาก
ประเภท | มาตรฐาน / อเนกประสงค์ | ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ | สำหรับ เกลียวนอก | ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ปลั๊ก (เกลียวนอก) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวเครื่อง | ทองเหลือง (C3604) | บังคับของเหลว | อากาศ | โครงสร้างของ วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว |
สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น | มาตรฐาน / ท่อ โรงงาน / เครื่องจักร อุตสาหกรรม | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20::60 | ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0::0.7 |
ประเภทของ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc | ขนาดเกลียว | 1/8 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MAM-1TP-4-BRS ในชุด ระบบ ข้อต่อ หลาย ตัว , MAM, ทองเหลือง, 4 พอร์ตเชื่อมต่อ, ปลั๊ก
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง