(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องต่ออเนกประสงค์อเนกประสงค์พร้อมซ็อกเก็ตในตัวและวาล์วปลั๊ก เหมาะอย่างยิ่งสำหรับระบบที่มีการเชื่อมต่อและแยกท่อหลายท่อโดยใช้ กระบอกสูบ
[คุณสมบัติ]
· เชื่อมต่อท่อหลายท่อพร้อมกัน ใน ขั้น การเชื่อมต่อสายไฟ เดียว
·รองรับท่อหลายขนาดและของเหลวที่แตกต่างกัน
·เหมาะสำหรับระบบอัตโนมัติที่ใช้กระบอกสูบ ไฮดรอลิก หรือ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม เพื่อเชื่อมต่อ / แยกท่อหลายท่อพร้อมกัน
· ป้องกันการไหลออกของ ของไหล ในระหว่างการแยกด้วย วาล์ว เปิดและปิดอัตโนมัติที่ติดตั้งไว้สำหรับทั้ง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ และปลั๊ก
· ผลิตภัณฑ์ที่ทำด้วย วัสดุ อื่นที่ไม่ใช่แบบสเตนเลสและแบบไม่มีวาล์วก็มีจำหน่ายเช่นกัน (ผลิตตามสั่ง)
· มีแหวนล็อกแบบตายตัวและสกรูยึดสำหรับยึดเพลต
· ความ ความเยื้องศูนย์ อนุญาตของ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ และปลั๊กสำหรับ รุ่น MAS คือ ⌀0.6 มม.
รหัสสินค้า |
---|
MAT-2P-SUS-FKM |
MAT-3P-SUS-FKM |
MAT-4P-SUS-FKM |
MAT-6P-SUS-FKM |
MAT-8P-SUS-FKM |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,635.00 | MULTI COUPLER | 1 ชิ้น | 90 วัน | M20×1.5 | ||
฿ 5,758.33 | MULTI COUPLER | 1 ชิ้น | 4 วัน | M24×1.5 | ||
฿ 7,216.67 | MULTI COUPLER | 3 ชิ้น | 90 วัน | M30×2 | ||
฿ 8,925.00 | MULTI COUPLER | 1 ชิ้น | 3 วัน | M39×2 | ||
฿ 11,138.33 | MULTI COUPLER | 1 ชิ้น | 3 วัน | M45×2 |
กำลังโหลด …
ประเภท | มาตรฐาน / อเนกประสงค์ | ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ | สำหรับ เกลียวใน | ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ปลั๊ก (เกลียวนอก) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวเครื่อง | สแตนเลส | วัสดุซีล | ยาง (FKM) | บังคับของเหลว | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน |
โครงสร้างของ วาล์ว | เปิดและปิดแบบสองทาง | สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น | มาตรฐาน / รองรับการใช้งาน สุญญากาศ (เมื่อเชื่อมต่อ) / ท่อ โรงงาน / เครื่องจักร อุตสาหกรรม | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20::180 |
ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0::7 | ประเภทของ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ | M |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง