(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อ ต่อ หลาย ข้อต่อ ที่ให้ อัตราการไหล สูงและความ ความเยื้องศูนย์ / การหยดที่อนุญาตสูงเนื่องจาก รูปทรง วาล์ว พิเศษ เหมาะสมที่สุดสำหรับระบบ ความดัน ปานกลางที่ใช้กระบอกสูบในการเชื่อมต่อและตัดการเชื่อมต่อกับ ท่อเหล็ก หลายเส้น
รหัสสินค้า |
---|
MALC-2P-SUS-FKM |
MALC-3P-SUS-FKM |
MALC-4P-SUS-FKM |
MALC-6P-SUS-FKM |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,720.00 | MULTI COUPLER | 5 ชิ้น | 90 วัน | M20×1.5 | ||
฿ 4,706.67 | MULTI COUPLER | 1 ชิ้น | 4 วัน | M24×1.5 | ||
฿ 5,885.00 | MULTI COUPLER | 5 ชิ้น | 90 วัน | M35×1.5 | ||
฿ 7,413.33 | MULTI COUPLER | 3 ชิ้น | 90 วัน | M40×2 |
กำลังโหลด …
ประเภท | มาตรฐาน / อเนกประสงค์ | ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ | สำหรับ เกลียวใน | ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ปลั๊ก (เกลียวนอก) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวเครื่อง | สแตนเลส (SUS303 / SUS304) | วัสดุซีล | ยาง (FKM) | บังคับของเหลว | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน |
โครงสร้างของ วาล์ว | เปิดและปิดแบบสองทาง | สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น | มาตรฐาน / ท่อ โรงงาน / เครื่องจักร อุตสาหกรรม | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20::180 |
ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0::5 | ประเภทของ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ | M |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง