(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ข้อต่อ ไมโครไลน์ที่ช่วยให้สามารถเชื่อมต่อ 5 ท่อพร้อมกันจาก 1 ท่อเหล็ก
ประเภทกะทัดรัด น้ำหนักเบา มี เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ปลอก 9.5 มม. การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) เพียงแค่กดเข้า
สายยาง-fitter type ช่วยให้การเดินท่อราบรื่นขึ้น
[คุณสมบัติ]
·ขนาดเล็กที่มี เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของปลอก 9.5 มม. รวมถึง วาล์ว ใน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ
· ปลั๊กและซ็อกเก็ตเป็นการเชื่อมต่อแบบวันทัช (One-touch) เพียงแค่กดเข้า
·การ การออกแบบ ประหยัดพื้นที่เหมาะสำหรับงานวางท่อในพื้นที่แคบ
· ตัวเครื่อง ทำจาก ทองเหลือง ชุบและ สเตนเลส และ การกัดกร่อน ได้ดีเยี่ยม
·รูปทรงการติดตั้งที่หลากหลายเป็นมาตรฐานเพื่อ อุปกรณ์รองรับท่อ การใช้งาน ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม หลากหลาย
· Micro ข้อต่อ เข้ากันได้กับช่างฟิต สายยาง
·สามารถเชื่อมต่อกับปลั๊กไมโคร ข้อต่อ
[การใช้งาน]
·สำหรับท่อ 5 แยก
ประเภท | มาตรฐาน / ท่อแยก | ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ | สำหรับ เกลียวนอก | ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ซ็อกเก็ต(เกลียวใน) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวเครื่อง | ทองเหลือง (C3604) | วัสดุซีล | ยางไนไตรล์ (NBR) | บังคับของเหลว | น้ำ / อากาศ |
โครงสร้างของ วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว | สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น | มาตรฐาน / รองรับการใช้งาน สุญญากาศ (เมื่อเชื่อมต่อ) / อุปกรณ์ฟิสิกส์และเคมี | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20::60 |
ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0:: 1 | ประเภทของ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc | ขนาดเกลียว | 1/8 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MC-05-BRS-NBR ในชุด ไมโครไลน์ Cupla ทองเหลือง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สำหรับเดินท่อ 5 แยก
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง