1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Micro Cupla, ปลั๊ก สเตนเลส , ชนิด PHL (สำหรับติดตั้ง สายยาง )

COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • Micro Cupla, ปลั๊ก สเตนเลส , ชนิด PHL (สำหรับติดตั้ง สายยาง )
  • Micro Cupla, ปลั๊ก สเตนเลส , ชนิด PHL (สำหรับติดตั้ง สายยาง )
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 618.34/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ปลั๊กไมโคร ข้อต่อ ชนิด PHL ขนาดกะทัดรัดและ น้ำหนักเบา
ประเภทกะทัดรัด น้ำหนักเบา มี เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ปลอก 9.5 มม.
การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) เพียงแค่กดเข้า
สายยาง-fitter type ช่วยให้การเดินท่อราบรื่นขึ้น
[คุณสมบัติ]
·ขนาดเล็กที่มี เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของปลอก 9.5 มม. รวมถึง วาล์ว ใน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ
· ปลั๊กและซ็อกเก็ตเป็นการเชื่อมต่อแบบวันทัช (One-touch) เพียงแค่กดเข้า
·การ การออกแบบ ประหยัดพื้นที่เหมาะสำหรับงานวางท่อในพื้นที่แคบ
· ตัวเครื่อง ทำจาก ทองเหลือง ชุบและ สเตนเลส และ การกัดกร่อน ได้ดีเยี่ยม
·รูปทรงการติดตั้งที่หลากหลายเป็นมาตรฐานเพื่อ อุปกรณ์รองรับท่อ การใช้งาน ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม หลากหลาย
·สเตนเลส ข้อต่อ micro กับ -resistance การกัดกร่อน
·สามารถเชื่อมต่อกับ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ของไมโครคัป ข้อต่อ ล
· ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน: ขึ้นอยู่กับ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ
[การใช้งาน]
·สำหรับติด สายยาง

รหัสสินค้า
MC-04PHL-SUS-NBR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 618.34

COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท มาตรฐาน ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ สำหรับการติดตั้ง สายยาง ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) ปลั๊ก (เกลียวนอก)
วัสดุ ตัวเครื่อง สแตนเลส (SUS303 / SUS304) วัสดุซีล ยางไนไตรล์ (NBR) บังคับของเหลว น้ำ / อากาศ
โครงสร้างของ วาล์ว ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น มาตรฐาน / รองรับการใช้งาน สุญญากาศ (เมื่อเชื่อมต่อ) / อุปกรณ์ฟิสิกส์และเคมี ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20::60
ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) 0:: 1 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ(มิลลิเมตร) 4

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MC-04PHL-SUS-NBR ในชุด Micro Cupla, ปลั๊ก สเตนเลส , ชนิด PHL (สำหรับติดตั้ง สายยาง )