(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สูงถึงสองเท่า อัตราการไหล บรรลุ อัตราการไหล มากโดยใช้ วาล์ว ลดการหยด
[คุณสมบัติ]
· ให้ อัตราการไหล ที่ 1.5 ถึง 2 เท่าของข้อต่อ ไฮดรอลิก ทั่วไป เช่น "350 ข้อต่อ" และ "flat face ข้อต่อ F35 รุ่น" ที่ใช้สำหรับการใช้งาน 35 MPa
· * อัตราการไหล เพิ่มขึ้นแตกต่างกันไปตามขนาด
· ใช้ "โครงสร้าง วาล์ว ลดการหยด" ที่ลด "การเติมอากาศ" ให้น้อยที่สุดโดยแทบไม่มี "หยดน้ำ"
· เหมาะสำหรับวงจรไฮดรอลิกที่มีความผันผวนของแรงดันที่แรงดันสูง เช่น เครื่องหล่อ เป็นต้น
· การ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบสัมผัสเดียวของปลั๊กและ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ผ่าน กลไก กดแบบง่าย
· ฟังก์ชันปลอกหุ้มที่ป้องกันการแยกจากกันโดยไม่ได้ตั้งใจอันเนื่องมาจากการสั่นสะเทือนหรือการกระแทกระหว่างการเชื่อมต่อเป็นมาตรฐานและสามารถใช้งานได้ <ตัดทอน>
รหัสสินค้า |
---|
FF-3P-STL-NBR |
FF-4P-STL-NBR |
FF-6P-STL-NBR |
FF-8P-STL-NBR |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,438.00 | COUPLER FOR HIGH PRESSURE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3/8 | ||
฿ 4,181.09 | COUPLER FOR HIGH PRESSURE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1/2 | ||
฿ 6,700.46 | COUPLER FOR HIGH PRESSURE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3/4 | ||
฿ 9,854.51 | COUPLER FOR HIGH PRESSURE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 |
กำลังโหลด …
ประเภท | มาตรฐาน | ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ | สำหรับ เกลียวนอก | ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ปลั๊ก (เกลียวนอก) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวเครื่อง | เหล็กกล้า | วัสดุซีล | ยางไนไตรล์ (NBR) | บังคับของเหลว | น้ำมัน |
โครงสร้างของ วาล์ว | เปิดและปิดแบบสองทาง | สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น | มาตรฐาน / ท่อ โรงงาน / เครื่องจักร อุตสาหกรรม | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 80 |
ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0::35 | ประเภทของ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง