(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
พื้นผิวการเชื่อมต่อที่เรียบและข้อต่อแบนหน้าแบนแรงดันสูงพร้อมการป้องกันฝุ่น
พื้นผิว การเชื่อมต่อสายไฟ เรียบ พร้อมการป้องกันฝุ่น
"การหยดของเหลว" ในช่วงเวลาของการแยก ข้อต่อ ยังลดลงเหลือน้อยกว่าครึ่งหนึ่ง
[คุณสมบัติ]
·โครงสร้าง พื้นผิว การเชื่อมต่อสายไฟ เรียบเป็นเอกลักษณ์ "หยดของเหลว" ในช่วงเวลาของการแยก ข้อต่อ จะลดลงเหลือน้อยกว่าครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับประเภททั่วไป
·สามารถลดการเติมอากาศระหว่าง การเชื่อมต่อสายไฟ และลดผลกระทบต่ออุปกรณ์
·ป้องกันสิ่งปนเปื้อนและฝุ่นได้ง่าย
· ปลั๊กและซ็อกเก็ตเป็นการเชื่อมต่อแบบวันทัช (One-touch) เพียงแค่กดเข้า
·ปลอกแขนและกลไกการล็อคในตัวสำหรับมาตรการป้องกันการหลุดเนื่องจากการสั่นสะเทือนหรือการกระแทกขณะเชื่อมต่อ
· ใช้โครงสร้างเพื่อลดการสูญเสียแรงดัน และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานไฮดรอลิกที่ต้องการอัตราการไหลสูง
·เนื่องจากทั้งซ็อกเก็ตและปลั๊กมีวาล์วเปิด / ปิดในตัวจึงสามารถป้องกันการรั่วไหลของของเหลวได้เมื่อแยกออกจากกัน
· ช่วยให้ของเหลวไหลจากด้านปลั๊ก หรือด้านซ็อกเก็ต
· ไม่สามารถเชื่อมต่อได้ เมื่อขนาดต่างกัน
· ไม่สามารถใช้กับงานสูญญากาศทั้งแบบแยกส่วน และเมื่อเชื่อมต่อ
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ประเภท F35
รหัสสินค้า |
---|
F35-2S-STL-FKM |
F35-3S-STL-FKM |
F35-4S-STL-FKM |
F35-6S-STL-FKM |
F35-8S-STL-FKM |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,226.67 ฿ 1,936.00 | COUPLER FOR HIGH PRESSURE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1/4 | ||
฿ 3,501.67 | COUPLER FOR HIGH PRESSURE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 3/8 | ||
฿ 4,054.39 | COUPLER FOR HIGH PRESSURE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 1/2 | ||
฿ 5,344.74 | COUPLER FOR HIGH PRESSURE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3/4 | ||
฿ 9,392.35 | COUPLER FOR HIGH PRESSURE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 |
กำลังโหลด …
ประเภท | มาตรฐาน | ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ | สำหรับ เกลียวนอก | ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ซ็อกเก็ต(เกลียวใน) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวเครื่อง | เหล็กกล้า | วัสดุซีล | ยาง (FKM) | บังคับของเหลว | น้ำมัน |
โครงสร้างของ วาล์ว | เปิดและปิดแบบสองทาง | สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น | มาตรฐาน / ท่อ โรงงาน / เครื่องจักร อุตสาหกรรม | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20::180 |
ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0::35 | ประเภทของ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง