1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไฮเปอร์ HSP ข้อต่อ เหล็กกล้า NBR HS

ไฮเปอร์ HSP ข้อต่อ เหล็กกล้า NBR HS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,943.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ฟังก์ชั่น ล้างช่วยขจัดความยุ่งยากในการประมวลผล ความดัน ตกค้างระหว่าง การเชื่อมต่อสายไฟ ปรับปรุงงาน การเชื่อมต่อสายไฟ บ่อยในท่อ ไฮดรอลิก

รหัสสินค้า
2HS-PV-STL-NBR
3HS-PV-STL-NBR
4HS-PV-STL-NBR
6HS-PV-STL-NBR
8HS-PV-STL-NBR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว

฿ 1,943.00

COUPLER FOR HIGH PRESSURE 1 ชิ้น 3 วัน 1/4

฿ 2,268.33

COUPLER FOR HIGH PRESSURE 1 ชิ้น 90 วัน 3/8

฿ 3,007.00

COUPLER FOR HIGH PRESSURE 1 ชิ้น 3 วัน 1/2

฿ 3,262.00

COUPLER FOR HIGH PRESSURE 1 ชิ้น 3 วัน 3/4

฿ 6,870.00

COUPLER FOR HIGH PRESSURE 1 ชิ้น 3 วัน 1

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท มาตรฐาน ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ สำหรับ เกลียวนอก ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) ซ็อกเก็ต(เกลียวใน)
วัสดุ ตัวเครื่อง เหล็กกล้า วัสดุซีล ยางไนไตรล์ (NBR) บังคับของเหลว น้ำมัน
โครงสร้างของ วาล์ว เปิดและปิดแบบสองทาง สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น มาตรฐาน / รองรับการใช้งาน สุญญากาศ (เมื่อเชื่อมต่อ) ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20:: 80
ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) 0::20.6 ประเภทของ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ Rc