(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ด้วยวัสดุ ขนาดและรูปทรงการติดตั้งที่หลากหลาย ความต้องการสำหรับการใช้งานตั้งแต่ท่อลมในโรงงานไปจนถึงการเชื่อมต่อเครื่องมือลม
· ความทนทานและสภาพแวดล้อมที่ยอดเยี่ยม
· ข้อต่อที่ยอดเยี่ยมพร้อมการใช้งานที่หลากหลายตั้งแต่ท่อลมในโรงงานไปจนถึงการเชื่อมต่อเครื่องมือลม
· ใช้อากาศสำหรับเหล็กและน้ำสำหรับทองเหลืองและสเตนเลส
· อย่างไรก็ตาม โปรดสังเกตว่าของไหลจะไหลออกทางด้านปลั๊กเมื่อแยกออกจากกัน
· ปรับปรุงความแข็งแรงของชิ้นส่วนเหล็กที่สำคัญด้วยการอบชุบด้วยความร้อน
· เหนือกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความทนทานต่อการเสียดสีและความทนทาน
· วัสดุตัวหลัก ขนาดและรูปทรงการติดตั้งที่หลากหลายเป็นมาตรฐานสำหรับการใช้งานเกี่ยวกับระบบนิวเมติกส์ที่หลากหลาย
· การอบชุบด้วยความร้อนจะดำเนินการกับชิ้นส่วนที่สำคัญ (เหล็ก)
· สามารถเชื่อมต่อกับ High Coupler 200, nut coupler, nut coupler 200, line coupler เป็นต้น
· วาล์วเปิดและปิดอัตโนมัติในตัว
· เหล็กทองเหลืองสเตนเลสและวัสดุหลักที่หลากหลาย
· ขนาดและรูปทรงการติดตั้งที่หลากหลาย
กำลังโหลด …
ประเภท | มาตรฐาน | ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ | สำหรับ เกลียวนอก | ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ปลั๊ก (เกลียวนอก) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวเครื่อง | เหล็กกล้า | บังคับของเหลว | อากาศ | โครงสร้างของ วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว |
สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น | มาตรฐาน / ท่อ โรงงาน / เครื่องจักร อุตสาหกรรม | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20::180 | ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0::1.5 |
ประเภทของ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง