(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ด้วย วัสดุ ขนาดและรูปทรงการติดตั้งที่หลากหลายสิ่งนี้ตอบสนองความต้องการของ การใช้งาน สำหรับทุกอย่างตั้งแต่ท่อลมในโรงงานไปจนถึงการเชื่อมต่อ เครื่องมือ ลม
·ความ ความทนทาน ยอดเยี่ยมและคุณสมบัติด้านสิ่งแวดล้อม
· ข้อต่อที่ยอดเยี่ยมพร้อมการใช้งานที่หลากหลายตั้งแต่ท่อลมในโรงงานไปจนถึงการเชื่อมต่อเครื่องมือลม
· ใช้อากาศสำหรับเหล็กและน้ำสำหรับทองเหลืองและสเตนเลส
· อย่างไรก็ตาม โปรดสังเกตว่าของไหลจะไหลออกทางด้านปลั๊กเมื่อแยกออกจากกัน
·ชิ้นส่วน เหล็กกล้า สำคัญได้รับการปรับปรุงด้วยการอบ ชุบ ด้วยความร้อน
·เหนือกว่าโดยเฉพาะในแง่ของความ ทนทาน ต่อการขัดถูและ ความทนทาน
·ขนาดและรูปทรง มือจับ ทั้งหมดได้มาตรฐานและมี วัสดุ มากมายเพื่อให้สามารถใช้กับงาน ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ได้หลากหลาย
รหัสสินค้า |
---|
400PH-BRS |
600PH-BRS |
800PH-BRS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดของสายยางที่เชื่อมต่อ (นิ้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 547.50 | COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1/2 | ||
฿ 660.00 | COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3/4 | ||
฿ 1,110.00 | COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 |
กำลังโหลด …
ประเภท | มาตรฐาน | ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ | สำหรับการติดตั้ง สายยาง | ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ปลั๊ก (เกลียวนอก) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวเครื่อง | ทองเหลือง (C3604) | บังคับของเหลว | น้ำ / อากาศ | โครงสร้างของ วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว |
สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น | มาตรฐาน / ท่อ โรงงาน / เครื่องจักร อุตสาหกรรม | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20::180 | ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0:: 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง