1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อ ข้อต่อ ทองเหลือง เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ชนิด NBR SM

ข้อ ข้อต่อ ทองเหลือง เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ชนิด NBR SM
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,358.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ข้อ ข้อต่อ นี้แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมในระดับสากลด้วย Nitto Kohki ข้อ ข้อต่อ ทองเหลือง เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ชนิด NBR SM
• วัสดุ: ทองเหลือง, ยางไนไตรล์
• ประเภทการเชื่อมต่อ: สำหรับการติดตั้งเกลียวภายใน
•ประเภท: มาตรฐาน

รหัสสินค้า
400SM-BRS-NBR
600SM-BRS-NBR
800SM-BRS-NBR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว

฿ 1,358.33

COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR 20 ชิ้น 90 วัน 1/2

฿ 1,562.00

COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR 1 ชิ้น 3 วัน 3/4

฿ 2,103.00

COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR 1 ชิ้น 3 วัน 1

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท มาตรฐาน ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ สำหรับ เกลียวใน ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) ซ็อกเก็ต(เกลียวใน)
วัสดุ ตัวเครื่อง ทองเหลือง (C3604) วัสดุซีล ยางไนไตรล์ (NBR) บังคับของเหลว น้ำ / อากาศ
โครงสร้างของ วาล์ว ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น มาตรฐาน / ท่อ โรงงาน / เครื่องจักร อุตสาหกรรม ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20:: 80
ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) 0:: 1 ประเภทของ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ R