1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ข้อต่อสวมเร็ว รู ใหญ่ , สเตนเลส, ชนิด PF , ปลั๊ก (สำหรับ เกลียวนอก )

ข้อต่อสวมเร็ว รู ใหญ่ , สเตนเลส, ชนิด PF , ปลั๊ก (สำหรับ เกลียวนอก )
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,009.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มี วัสดุ ตัวเครื่อง ขนาดและรูปร่างที่ ข้อต่อฟิตติ้ง หลากหลายเพื่อ อุปกรณ์รองรับท่อ ใช้งานที่หลากหลาย ตั้งแต่ท่อลมโรงงานไปจนถึงการเชื่อมต่อ อุปกรณ์นิวเมติกส์ คุณสมบัติ ความทนทาน และสิ่งแวดล้อมที่ยอดเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
·ข้อ ข้อต่อ ที่ให้ความคล่องตัวที่ยอดเยี่ยมและรองรับการใช้งานที่หลากหลายตั้งแต่ท่อ ลม จากโรงงานไปจนถึงการเชื่อมต่อ สายยาง อุปกรณ์นิวเมติกส์
· วัสดุ เหล็กกล้า เหมาะสำหรับอากาศในขณะที่ ทองเหลือง และ สเตนเลส เหมาะสำหรับน้ำ
·อย่างไรก็ตามโปรดทราบว่าของเหลวที่ปลายปลั๊กอาจไหลออกมาเมื่อแยกออกจากกัน
· ส่วนประกอบ เหล็กกล้า สำคัญได้รับการอบ ชุบด้วย ความร้อนเพื่อเพิ่มความแข็งแรง
· ทนการเสียดสี และ ความทนทาน ได้ดีเยี่ยม
·มี วัสดุ ตัวเครื่อง ขนาดและรูปทรงการติดตั้งที่หลากหลายเป็น มาตรฐาน สำหรับการใช้งาน ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม หลากหลาย
· ของไหล ต้องไหลจากด้าน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ไปยังด้านปลั๊ก
· ไม่สามารถใช้กับงานสูญญากาศทั้งแบบแยกส่วน และเมื่อเชื่อมต่อ
· เชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ ข้อต่อสวมเร็ว series และ น๊อตตัวเมีย ข้อต่อ series
· 400-type (1/2"), 600-type (3/4") และ 800-type (1") สามารถเชื่อมต่อกับ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ และปลั๊ก โดยไม่คำนึงถึง รูปทรง การติดตั้ง
[การใช้งาน]
·สำหรับการต่อ สายยาง เข้ากับท่อ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม หรือท่อน้ำในโรงงาน

รหัสสินค้า
400PF-SUS
600PF-SUS
800PF-SUS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว

฿ 1,009.00

COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR 1 ชิ้น 3 วัน 1/2

฿ 1,210.00

COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR 1 ชิ้น 3 วัน 3/4

฿ 2,012.00

COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR 1 ชิ้น 3 วัน 1

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท มาตรฐาน ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ สำหรับ เกลียวนอก ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) ปลั๊ก (เกลียวนอก)
วัสดุ ตัวเครื่อง สแตนเลส (SUS303 / SUS304) บังคับของเหลว น้ำ / อากาศ โครงสร้างของ วาล์ว ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว
สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น มาตรฐาน / ท่อ โรงงาน / เครื่องจักร อุตสาหกรรม ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20::180 ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) 0::1.5
ประเภทของ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ Rc