(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
น้ำหนักเบา พร้อม ฟังก์ชั่น ล็อค อัตโนมัติสำหรับใช้กับท่อลม รู
รหัสสินค้า |
---|
HA-50SNG-PLA-NBR |
HA-65SNG-PLA-NBR |
HA-85SNG-PLA-NBR |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของสายยาง (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายยาง/O.D. (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 356.67 | COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 5 | 8 | ||
฿ 356.67 | COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6.5 | 10 | ||
฿ 373.33 | COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR | 1 ชิ้น | 4 วัน | 8.5 | 12.5 |
กำลังโหลด …
ประเภท | มาตรฐาน | ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ | สำหรับการติดตั้ง สายยาง ยูรีเทน (ชนิด น๊อตตัวเมีย ) | ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ซ็อกเก็ต(เกลียวใน) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวเครื่อง | เรซิ่น (PLA) | วัสดุซีล | ยางไนไตรล์ (NBR) | บังคับของเหลว | น้ำ / อากาศ |
โครงสร้างของ วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว | สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น | มาตรฐาน / ท่อ โรงงาน / เครื่องจักร อุตสาหกรรม | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20::60 |
ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0::1.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง