(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เรซิ่น ข้อต่อสวมเร็ว ให้ความทนทานต่อแรงกดใน เครื่องวัดระดับน้ำ เดียวกับผลิตภัณฑ์โลหะ
ท่อเรียบด้วยน้ำหนักโลหะ 1/4 และ การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch)
มั่นใจในความปลอดภัยด้วยการล็อคปลอกอัตโนมัติ
[คุณสมบัติ]
·จัดแสดง ความ ต้านทาน ความดัน ใน เครื่องวัดระดับน้ำ เดียวกับผลิตภัณฑ์โลหะ
· แบบฝัง-in "กลไก" การเชื่อมต่อสายไฟ
· ปลั๊กและซ็อกเก็ตเป็นการเชื่อมต่อแบบวันทัช (One-touch) เพียงแค่กดเข้า
·ใช้งานง่ายเนื่องจากมี น้ำหนักเบา เพียง 1/4 ของโลหะคู่
· รองรับการใช้งาน กับของเหลวรวมทั้งน้ำและอากาศ
· สามารถนำของเหลวไหลใส่ได้จากทั้งด้านปลั๊ก และด้านซ็อกเก็ต
นอกจากนี้ยังมีประเภท สายยาง
· ไม่สามารถใช้กับงานสูญญากาศทั้งแบบแยกส่วน และเมื่อเชื่อมต่อ
[การใช้งาน]
·สำหรับ ความดัน อากาศและน้ำต่ำ
รหัสสินค้า |
---|
50PN-PLA |
60PN-PLA |
65PN-PLA |
80PN-PLA |
85PN-PLA |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของสายยาง (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายยาง/O.D. (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 103.95 | COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 5 | 8 | ||
฿ 103.33 | COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR | 1 ชิ้น | 90 วัน | 6 | 9 | ||
฿ 103.95 | COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6.5 | 10 | ||
฿ 110.09 | COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 | 12 | ||
฿ 110.09 | COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8.5 | 12.5 |
กำลังโหลด …
ประเภท | มาตรฐาน | ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ | สำหรับการติดตั้ง สายยาง ยูรีเทน (ชนิด น๊อตตัวเมีย ) | ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ปลั๊ก (เกลียวนอก) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวเครื่อง | พลาสติกวิศวกรรม (PBT, POM) | บังคับของเหลว | น้ำ / อากาศ | โครงสร้างของ วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว |
สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น | มาตรฐาน / ท่อ โรงงาน / เครื่องจักร อุตสาหกรรม | ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0::1.0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง