(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) สำหรับแรงดันต่ำ เพียงแค่กดเข้าเพื่อเชื่อมต่อ
การ เชื่อมต่อ ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) ง่ายและปลอดภัย
·ประเภท อัตราการไหล ขนาดใหญ่
·ใช้ ปะเก็น ที่ส่วนท้ายสำหรับการ กระบวนการซีล
· ความสามารถในการใช้งานได้ดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
· ปลั๊กและซ็อกเก็ตเป็นการเชื่อมต่อแบบวันทัช (One-touch) เพียงแค่กดเข้า
·ใช้โครงสร้าง วาล์ว ที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการสูญเสียแรง ความดัน
·ปรับปรุง อัตราการไหล (เพิ่มขึ้น 15% สำหรับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จาก ผู้ผลิต)
·ใช้ ปะเก็น ที่ส่วนท้ายเพื่อ กระบวนการซีล เมื่อเชื่อมต่อ
·โหลด การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเล็กและความสามารถในการเข้า / ถอดออกได้ดีขึ้น
·ไม่เหมือนกับ โอริง ชนิดวงนอกตรงที่ ซีล ปะเก็น จะไม่เสียหายเนื่องจาก จาระบี หมดทำให้สามารถใช้งานได้ดีเยี่ยม
· ตัวเครื่อง ทำจาก เหล็กกล้า อย่างสมบูรณ์และไม่สามารถใช้กับน้ำหรือ น้ำมัน ได้
นอกจากนี้ยังมีประเภทที่มีตัวยึด สายยาง
[การใช้งาน]
·เหมาะสำหรับท่อลม
รหัสสินค้า |
---|
200-20SF-STL-NBR |
200-30SF-STL-NBR |
200-40SF-STL-NBR |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 296.67 | COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR | 1 ชิ้น | 4 วัน | 1/4 | ||
฿ 296.67 | COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR | 1 ชิ้น | 4 วัน | 3/8 | ||
฿ 416.67 | COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR | 1 ชิ้น | 4 วัน | 1/2 |
กำลังโหลด …
ประเภท | มาตรฐาน | ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ | สำหรับ เกลียวนอก | ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ซ็อกเก็ต(เกลียวใน) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวเครื่อง | เหล็กกล้า | วัสดุซีล | ยางไนไตรล์ (NBR) | บังคับของเหลว | อากาศ |
โครงสร้างของ วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว | สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น | มาตรฐาน / ท่อ โรงงาน / เครื่องจักร อุตสาหกรรม | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20::60 |
ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0::1.5 | ประเภทของ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง