1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
น๊อตตัวเมีย Cupla 200 เหล็กกล้า SNG (สำหรับติดตั้ง สายยาง ยูรีเทน พร้อม สปริงนัท)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • น๊อตตัวเมีย Cupla 200 เหล็กกล้า SNG (สำหรับติดตั้ง สายยาง ยูรีเทน พร้อม สปริงนัท)
  • น๊อตตัวเมีย Cupla 200 เหล็กกล้า SNG (สำหรับติดตั้ง สายยาง ยูรีเทน พร้อม สปริงนัท)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 503.95/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ข้อ ข้อต่อ น๊อตตัวเมีย เหล็กกล้า ความดัน ต่ำพร้อม สปริงนัท ที่ช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับการ บิด งอของ สายยาง
สามารถติดตั้ง HOSES ได้โดยไม่ต้องใช้ที่ แคลมป์รัดท่อ
ประเภทที่มี สปริง น็อต ช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับการแตกของ สายยาง
นอกจากนี้ยังมีไลน์อัพสำหรับติดตั้ง สายยาง ถัก
[คุณสมบัติ]
·ซีรีส์ของประเภท ข้อต่อสวมเร็ว และ ข้อต่อสวมเร็ว 200 ชนิด
·มีประเภทที่มีสปริงสำหรับป้องกันท่อแตก
·ในการต่อ สายยาง เพียงแค่ เม็ดมีด สายยาง เข้าไปใน หัวฉีด แล้วขัน น๊อตตัวเมีย ให้แน่น
·ออกแบบมาเพื่อให้ แคลมป์ยึด พื้นผิว ด้านนอกของ สายยาง ให้แน่นเพื่อป้องกันไม่ให้ สายยาง หลุดออกง่ายหรือ ของไหล รั่วไหล
·นอกจากนี้ยังมี "ข้อ ข้อต่อสวมเร็ว " ซึ่งใช้ กลไก หมุนแบบ ตลับลูกปืน/รองลื่น เพื่อป้องกันไม่ให้ สายยาง บิดและเพื่อลดปริมาณ โหลดไฟฟ้า ใช้กับมือของผู้ใช้
·เมื่อมีการเคลื่อนย้าย สายยาง จะไม่มีส่วนที่ยื่นออกมาของ สกรู แคลมป์รัดท่อ ซึ่งอาจทำให้ "ขอเกี่ยว" ได้
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ประเภท SNG
[การใช้งาน]
·สำหรับติด HOSES ยูรีเทน

รหัสสินค้า
200-65SNG-STL-NBR
200-85SNG-STL-NBR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของสายยาง
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายยาง/O.D.
(มิลลิเมตร)

฿ 503.95

COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR 1 ชิ้น 3 วัน 6.510

฿ 505.71

COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR 1 ชิ้น 3 วัน 8.512.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท มาตรฐาน ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ สำหรับการติดตั้ง สายยาง ยูรีเทน (ชนิด น๊อตตัวเมีย ) ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) ซ็อกเก็ต(เกลียวใน)
วัสดุ ตัวเครื่อง เหล็กกล้า วัสดุซีล ยางไนไตรล์ (NBR) บังคับของเหลว อากาศ
โครงสร้างของ วาล์ว ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น มาตรฐาน / ท่อ โรงงาน / เครื่องจักร อุตสาหกรรม ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20::60
ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) 0::1.5