(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ไม่ต้องใช้ที่ แคลมป์รัดท่อ ง่ายต่อการติด สายยาง ยูรีเทน อย่างแน่นหนา
ประเภท | มาตรฐาน | ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ | สำหรับการติดตั้ง สายยาง ยูรีเทน (ชนิด น๊อตตัวเมีย ) | ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ปลั๊ก (เกลียวนอก) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวเครื่อง | เหล็กกล้า | บังคับของเหลว | อากาศ | โครงสร้างของ วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว |
สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น | มาตรฐาน / ท่อ โรงงาน / เครื่องจักร อุตสาหกรรม | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20::60 | ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0::1.5 |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของสายยาง(มิลลิเมตร) | 6.5 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายยาง/O.D.(มิลลิเมตร) | 10 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 65PNG-STL ในชุด ข้อ ข้อต่อ น๊อตตัวเมีย , เหล็กกล้า, PNG
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง