1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลั๊กบิด เหล็กกล้า น. ชนิด【1-5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ปลั๊กบิด เหล็กกล้า น. ชนิด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,866.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สวิง ปลั๊ก สำหรับเชื่อมต่อ สายยาง ป้องกันไม่ให้ HOSES บิดและงอ ปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานอย่างมีนัยสำคัญ

รหัสสินค้า
TS-10PM-STL-NBR
TS-20PM-STL-NBR
TS-30PM-STL-NBR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว

฿ 6,358.33

COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

90 วัน 1/8

฿ 1,866.67

COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR 1 ชิ้น 3 วัน 1/4

฿ 6,358.33

COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

90 วัน 3/8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท มาตรฐาน / บิด ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ สำหรับ เกลียวใน ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) ปลั๊ก (เกลียวนอก)
วัสดุ ตัวเครื่อง เหล็กกล้า วัสดุซีล ยางไนไตรล์ (NBR) บังคับของเหลว อากาศ
โครงสร้างของ วาล์ว ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น มาตรฐาน ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20::60
ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) 0:: 1 ประเภทของ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ R