1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Zerospill ข้อต่อ, ทองเหลือง, NBR, ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ

Zerospill ข้อต่อ, ทองเหลือง, NBR, ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,650.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ข้อ ต่อ ลดน้ำหยดที่เป็นมิตร ข้อต่อ สิ่งแวดล้อม เชื่อมต่ออย่างง่ายดายและปลอดภัยด้วยการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบสัมผัสเดียว

รหัสสินค้า
ZEL-2S-BRS-NBR
ZEL-3S-BRS-NBR
ZEL-4S-BRS-NBR
ZEL-6S-BRS-NBR
ZEL-8S-BRS-NBR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว

฿ 1,650.00

COUPLER FOR MODERATE PRESSURE 1 ชิ้น 3 วัน 1/4

฿ 2,823.00

COUPLER FOR MODERATE PRESSURE 1 ชิ้น 3 วัน 3/8

฿ 5,336.67

COUPLER FOR MODERATE PRESSURE 1 ชิ้น 3 วัน 1/2

฿ 8,699.00

COUPLER FOR MODERATE PRESSURE 1 ชิ้น 3 วัน 3/4

฿ 13,164.00

COUPLER FOR MODERATE PRESSURE 1 ชิ้น 3 วัน 1

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท มาตรฐาน ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ สำหรับ เกลียวนอก ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) ซ็อกเก็ต(เกลียวใน)
วัสดุ ตัวเครื่อง ทองเหลือง (C3604) วัสดุซีล ยางไนไตรล์ (NBR) บังคับของเหลว น้ำ / อากาศ / น้ำมัน / สารเคมี / ก๊าซเฉื่อย
โครงสร้างของ วาล์ว ประเภททางเดินคู่ เปิด-ปิด (ชนิดสุญญากาศ) สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น มาตรฐาน / รองรับการใช้งาน สุญญากาศ (เมื่อเชื่อมต่อ) ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20:: 80
ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) 0::3.5 ประเภทของ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ Rc