1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Zerospill c, ทองเหลือง, FKM, ปลั๊ก

Zerospill c, ทองเหลือง, FKM, ปลั๊ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 701.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ข้อต่อ ลดการรั่วไหล
[คุณสมบัติ]
·โครงสร้างลดการรั่วไหลที่เป็นกรรมสิทธิ์ช่วยลดการรั่วไหลได้ถึง 96% (เมื่อเทียบกับ SP ข้อต่อ ประเภท A)
·ลดปริมาณการผสมของอากาศได้ถึง 94% (เมื่อเทียบกับ SP ข้อต่อ type A)
·โครงสร้างวาล์วที่เป็นกรรมสิทธิ์ช่วยให้วาล์วทำงานได้อย่างราบรื่นแม้ในสภาวะแห้งและลดการทำงานผิดปกติเนื่องจากอายุ
·โครงสร้าง วาล์ว เป็นกรรมสิทธิ์ช่วยให้ การเชื่อมต่อสายไฟ ได้ง่ายและเชื่อถือได้โดยไม่จำเป็นต้องดึงปลอก
·การกำหนดมาตรฐานของ วัสดุ ตัวเครื่อง ขนาดและรูปทรงการติดตั้งต่างๆเพื่อตอบสนองการใช้งานและสถานการณ์ที่หลากหลาย
· วาล์ว เปิด / ปิดอัตโนมัติ แบบฝัง ตัว ป้องกันการหกของของเหลวระหว่างการแยก
· ใช้งานง่าย

รหัสสินค้า
ZEL-2P-BRS-FKMSALE
ZEL-3P-BRS-FKM
ZEL-4P-BRS-FKM
ZEL-6P-BRS-FKM
ZEL-8P-BRS-FKM
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว

฿ 701.67

฿ 467.80

COUPLER FOR MODERATE PRESSURE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1/4

฿ 1,110.00

COUPLER FOR MODERATE PRESSURE 1 ชิ้น 3 วัน 3/8

฿ 2,021.00

COUPLER FOR MODERATE PRESSURE 1 ชิ้น 3 วัน 1/2

฿ 3,305.00

COUPLER FOR MODERATE PRESSURE 1 ชิ้น 3 วัน 3/4

฿ 4,419.00

COUPLER FOR MODERATE PRESSURE 1 ชิ้น 3 วัน 1

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท มาตรฐาน ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ สำหรับ เกลียวนอก ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) ปลั๊ก (เกลียวนอก)
วัสดุ ตัวเครื่อง ทองเหลือง (C3604) วัสดุซีล ยาง (FKM) บังคับของเหลว น้ำ / อากาศ / น้ำมัน / สารเคมี / ก๊าซเฉื่อย
โครงสร้างของ วาล์ว ประเภททางเดินคู่ เปิด-ปิด (ชนิดสุญญากาศ) สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น มาตรฐาน / รองรับการใช้งาน สุญญากาศ (เมื่อเชื่อมต่อ) ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20::180
ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) 0::3.5 ประเภทของ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ Rc