(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อ ต่อ ลดน้ำหยดที่เป็นมิตร ข้อต่อ สิ่งแวดล้อม เชื่อมต่ออย่างง่ายดายและปลอดภัยด้วยการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบสัมผัสเดียว
รหัสสินค้า |
---|
ZEL-2S-BRS-FKM |
ZEL-3S-BRS-FKM |
ZEL-4S-BRS-FKM |
ZEL-6S-BRS-FKM |
ZEL-8S-BRS-FKM |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,911.67 | COUPLER FOR MODERATE PRESSURE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1/4 | ||
฿ 3,137.00 | COUPLER FOR MODERATE PRESSURE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3/8 | ||
฿ 5,825.00 | COUPLER FOR MODERATE PRESSURE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1/2 | ||
฿ 9,325.00 | COUPLER FOR MODERATE PRESSURE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3/4 | ||
฿ 14,037.00 | COUPLER FOR MODERATE PRESSURE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 |
กำลังโหลด …
ประเภท | มาตรฐาน | ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ | สำหรับ เกลียวนอก | ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ซ็อกเก็ต(เกลียวใน) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวเครื่อง | ทองเหลือง (C3604) | วัสดุซีล | ยาง (FKM) | บังคับของเหลว | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน / สารเคมี / ก๊าซเฉื่อย |
โครงสร้างของ วาล์ว | ประเภททางเดินคู่ เปิด-ปิด (ชนิดสุญญากาศ) | สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น | มาตรฐาน / รองรับการใช้งาน สุญญากาศ (เมื่อเชื่อมต่อ) | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20::180 |
ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0::3.5 | ประเภทของ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง