(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·การ การออกแบบ ลดหยดน้ำเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงาน
· โครงสร้างการลดการหยดของน้ำที่เป็นเอกลักษณ์ (PAT.P) ช่วยลดการหยดของน้ำได้มากถึงประมาณ 96% (เทียบกับ SP ข้อต่อ type A) และปริมาณอากาศ แบบผสม มากถึง 94% (เมื่อเทียบกับ SP ข้อต่อ type A)
· โครงสร้าง วาล์ว : ปรับปรุงความน่าเชื่อถือ
· โครงสร้าง วาล์ว ไม่ซ้ำกัน (PAT.P) ช่วยให้การทำงานของ วาล์ว ราบรื่นแม้ใน สถานะ แห้ง และลดการทำงานผิดปกติเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป
· การออกแบบ เพียงครั้งเดียว : ประสิทธิภาพการทำงานที่สูงขึ้น
· โครงสร้างแบบสัมผัสเดียวที่ไม่เหมือนใคร (PAT.P) ช่วยให้ การเชื่อมต่อสายไฟ ง่ายและแน่นอนโดยไม่ต้องดึงปลอกแขน
· รูปแบบที่หลากหลาย: ความเก่งกาจที่ยอดเยี่ยม
·เลือกได้ขึ้นอยู่กับการใช้งานหรือการใช้ การใช้งาน
· วัสดุตัวเครื่อง 2 แบบ: ทองเหลือง สแตนเลส
· วัสดุ ซีล 3 ประเภท : ยางไนไตรล์ ฟลูออรีน ยาง ยางเอทิลีนโพพิลีน
· ขนาดติดตั้ง 5 แบบ: 1/4," 3/8," 1/2, "3/4," 1."
รหัสสินค้า |
---|
ZEL-2S-SUS-NBR |
ZEL-3S-SUS-NBR |
ZEL-4S-SUS-NBR |
ZEL-6S-SUS-NBR |
ZEL-8S-SUS-NBR |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,818.00 | COUPLER FOR MODERATE PRESSURE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1/4 | ||
฿ 3,624.00 | COUPLER FOR MODERATE PRESSURE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3/8 | ||
฿ 7,968.00 | COUPLER FOR MODERATE PRESSURE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1/2 | ||
฿ 9,968.00 | COUPLER FOR MODERATE PRESSURE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3/4 | ||
฿ 16,719.00 | COUPLER FOR MODERATE PRESSURE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 |
กำลังโหลด …
ประเภท | มาตรฐาน | ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ | สำหรับ เกลียวนอก | ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ซ็อกเก็ต(เกลียวใน) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวเครื่อง | สแตนเลส (SUS303 / SUS304) | วัสดุซีล | ยางไนไตรล์ (NBR) | บังคับของเหลว | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน / สารเคมี / ก๊าซเฉื่อย |
โครงสร้างของ วาล์ว | ประเภททางเดินคู่ เปิด-ปิด (ชนิดสุญญากาศ) | สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น | มาตรฐาน / รองรับการใช้งาน สุญญากาศ (เมื่อเชื่อมต่อ) | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 80 |
ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0::3.5 | ประเภทของ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง