(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อ รั่วไหลเป็นศูนย์สำหรับ ความดัน ปานกลางโดยลดการหยดลงโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
[คุณสมบัติ]
·โครงสร้างลดการรั่วไหลที่เป็นกรรมสิทธิ์ช่วยลดการรั่วไหลได้ถึง 96% (เมื่อเทียบกับ SP ข้อต่อ ประเภท A)
·ลดปริมาณการผสมของอากาศได้ถึง 94% (เมื่อเทียบกับ SP ข้อต่อ type A)
·โครงสร้างวาล์วที่เป็นกรรมสิทธิ์ช่วยให้วาล์วทำงานได้อย่างราบรื่นแม้ในสภาวะแห้งและลดการทำงานผิดปกติเนื่องจากอายุ
·โครงสร้าง วาล์ว เป็นกรรมสิทธิ์ช่วยให้ การเชื่อมต่อสายไฟ ได้ง่ายและเชื่อถือได้โดยไม่จำเป็นต้องดึงปลอก
[การใช้งาน]
·มีประโยชน์สำหรับการติดตั้ง เกลียวนอก
รหัสสินค้า |
---|
ZEL-2S-SUS-FKM |
ZEL-3S-SUS-FKM |
ZEL-4S-SUS-FKM |
ZEL-6S-SUS-FKM |
ZEL-8S-SUS-FKM |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,111.67 | COUPLER FOR MODERATE PRESSURE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1/4 | ||
฿ 3,961.00 | COUPLER FOR MODERATE PRESSURE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3/8 | ||
฿ 8,484.00 | COUPLER FOR MODERATE PRESSURE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1/2 | ||
฿ 10,661.67 ฿ 6,397.00 | COUPLER FOR MODERATE PRESSURE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3/4 | ||
฿ 17,688.00 | COUPLER FOR MODERATE PRESSURE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 |
กำลังโหลด …
ประเภท | มาตรฐาน | ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ | สำหรับ เกลียวนอก | ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ซ็อกเก็ต(เกลียวใน) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวเครื่อง | สแตนเลส (SUS303 / SUS304) | วัสดุซีล | ยาง (FKM) | บังคับของเหลว | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน / สารเคมี / ก๊าซเฉื่อย |
โครงสร้างของ วาล์ว | ประเภททางเดินคู่ เปิด-ปิด (ชนิดสุญญากาศ) | สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น | มาตรฐาน / รองรับการใช้งาน สุญญากาศ (เมื่อเชื่อมต่อ) | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20::180 |
ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0::3.5 | ประเภทของ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง