(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ซุปเปอร์คัปเปอร์เหล็กที่สามารถเชื่อมต่อกับปลั๊กซุปเปอร์คัปเปอร์ ผลิตภัณฑ์ มี การออกแบบ น้ำหนักเบา นี้ดีที่สุดสำหรับ เครื่องมือช่างทั่วไป การใช้งานที่ยอดเยี่ยมด้วย การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch)
[คุณสมบัติ]
· การออกแบบ น้ำหนักเบา เหมาะสำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ ด้วย เครื่องมือช่างทั่วไป อะลูมิเนียม ใช้สำหรับส่วนของ ตัวเครื่อง เพื่อ รุ่นน้ำหนักเบา
· ปลั๊กและซ็อกเก็ตเป็นการเชื่อมต่อแบบวันทัช (One-touch) เพียงแค่กดเข้า
·รูปทรงการติดตั้งที่หลากหลายเป็นมาตรฐานเพื่อ อุปกรณ์รองรับท่อ การใช้งาน ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม หลากหลาย
นอกจากนี้ยังมีประเภทที่มีตัวยึด สายยาง
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ประเภท SM
[การใช้งาน]
·สำหรับการติดตั้ง เกลียวใน
ประเภท | มาตรฐาน | ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ | สำหรับ เกลียวใน | ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ซ็อกเก็ต(เกลียวใน) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวเครื่อง | เหล็กกล้า | วัสดุซีล | ยางไนไตรล์ (NBR) | บังคับของเหลว | อากาศ |
โครงสร้างของ วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว | สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น | มาตรฐาน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 80 |
ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0:: 1 | ประเภทของ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ | R | ขนาดเกลียว | 1/4 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 02SM-STL-NBR ในชุด Super Cupla, เหล็กกล้า, ชนิด SM (สำหรับยึด เกลียวใน )
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง