(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การออกแบบ น้ำหนักเบา เหมาะสำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ ด้วยมือ ของ เครื่องมือช่างทั่วไป การ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบสัมผัสเดียวเพื่อการใช้งานที่เหนือกว่า
ประเภท | มาตรฐาน | ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ | สำหรับการติดตั้ง สายยาง | ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ปลั๊ก (เกลียวนอก) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวเครื่อง | เหล็กกล้า | บังคับของเหลว | อากาศ | โครงสร้างของ วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว |
สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น | มาตรฐาน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20::180 | ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0:: 1 |
ขนาดของสายยางที่เชื่อมต่อ(นิ้ว) | 1/4 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 02PH-STL ในชุด ข้อต่อ เหล็กกล้า, PH
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง