1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Super Cupla, ชนิด 02PFF, ปลั๊ก (สำหรับติดตั้ง เกลียวนอก / เกลียว ขนาน)【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR

Super Cupla, ชนิด 02PFF, ปลั๊ก (สำหรับติดตั้ง เกลียวนอก / เกลียว ขนาน)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,150.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การ การออกแบบ น้ำหนักเบา ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเชื่อมต่อ เครื่องมือช่างทั่วไป ด้วยตนเอง
ผลิตภัณฑ์ มี การออกแบบ น้ำหนักเบา นี้ดีที่สุดสำหรับ เครื่องมือช่างทั่วไป การใช้งานที่ยอดเยี่ยมด้วย การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch)
[คุณสมบัติ]
· อะลูมิเนียม ใช้เป็นส่วนหนึ่งของ ตัวเครื่อง เพื่อ รุ่นน้ำหนักเบา
· ปลั๊กและซ็อกเก็ตเป็นการเชื่อมต่อแบบวันทัช (One-touch) เพียงแค่กดเข้า
·รูปทรงการติดตั้งที่หลากหลายเป็นมาตรฐานเพื่อ อุปกรณ์รองรับท่อ การใช้งาน ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม หลากหลาย
นอกจากนี้ยังมีประเภทที่มีตัวยึด สายยาง
· ช่วยให้ของเหลวไหลจากด้านปลั๊ก หรือด้านซ็อกเก็ต
· ไม่สามารถใช้กับงานสูญญากาศทั้งแบบแยกส่วน และเมื่อเชื่อมต่อ
[การใช้งาน]
·สำหรับ ความดัน ต่ำสำหรับท่ออากาศ

รหัสสินค้า
02PFF-STL-NBR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,150.00

COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท มาตรฐาน ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ สำหรับ เกลียวนอก ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) ปลั๊ก (เกลียวนอก)
วัสดุ ตัวเครื่อง เหล็กกล้า วัสดุซีล ยางไนไตรล์ (NBR) บังคับของเหลว อากาศ
โครงสร้างของ วาล์ว ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น มาตรฐาน ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20:: 80
ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) 0:: 1 ประเภทของ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ G ขนาดเกลียว 1/4

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 02PFF-STL-NBR ในชุด Super Cupla, ชนิด 02PFF, ปลั๊ก (สำหรับติดตั้ง เกลียวนอก / เกลียว ขนาน)