(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· การออกแบบ น้ำหนักเบา เหมาะสำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ ด้วย เครื่องมือ แบบพกพา
· ตัวเครื่อง บางส่วนทำจาก อะลูมิเนียม เพื่อลดน้ำหนัก
·การเชื่อมต่อปลั๊กและซ็อกเก็ตแบบสัมผัสเดียว
·รูปทรงของ มือจับ ทั้งหมดได้มาตรฐานสำหรับใช้กับงานเกี่ยวกับ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม
·นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อประเภท 02S20P กับ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ข้อต่อ สูง (ประเภท 10, 17, 20, 30 และ 40)
·นอกจากนี้ยังมีติดตั้งกับช่างฟิต สายยาง
รหัสสินค้า |
---|
02PCL-6-STL-NBR |
02PCL-8-STL-NBR |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 319.17 | COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | ||
฿ 352.50 | COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 |
กำลังโหลด …
ประเภท | มาตรฐาน | ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ | ข้อต่อสำหรับท่อ | ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ปลั๊ก (เกลียวนอก) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวเครื่อง | เหล็กกล้า | วัสดุซีล | ยางไนไตรล์ (NBR) | บังคับของเหลว | อากาศ |
โครงสร้างของ วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว | สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น | มาตรฐาน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 80 |
ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0:: 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง