(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· การ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบสัมผัสเดียวด้วย การออกแบบ มี น้ำหนักเบา และกะทัดรัด
· รองรับการใช้งาน กับการปรับ
· ขนาดเล็ก มี เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ปลอก 14 มม. แม้ว่า ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ จะมี กลไก วาล์ว ก็ตาม เหมาะสำหรับฟิลด์ที่ต้องการขนาดเล็กและการแยกส่วน
· การ การเชื่อมต่อสายไฟ ปลั๊กและ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ด้วยการกดเพียงครั้งเดียว
·ตัวเครื่องทำจากทองเหลืองชุบโครเมี่ยมเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อน แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในระยะยาวที่มั่นคง
· นำเสนอรูปแบบการติดตั้งที่หลากหลาย ( สกรู ตัวเมีย )( สกรู เกลียวนอก )( สายยาง)(แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว) ที่สามารถ อุปกรณ์รองรับท่อ การใช้งานท่อได้หลากหลาย เช่น อุปกรณ์นิวเมติกส์ กายภาพเคมี และอุปกรณ์ทางการแพทย์
· สามารถใช้ได้กับฟิตติ้ง สายยาง
รหัสสินค้า |
---|
MS-20SCB-6-BRS-NBR |
MS-20SCB-8-BRS-NBR |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 848.34 | COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | ||
฿ 891.67 | COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 |
กำลังโหลด …
ประเภท | มาตรฐาน | ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ | ข้อต่อสำหรับท่อ | ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ซ็อกเก็ต(เกลียวใน) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวเครื่อง | ทองเหลือง (C3604) | วัสดุซีล | ยางไนไตรล์ (NBR) | บังคับของเหลว | อากาศ |
โครงสร้างของ วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว | สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น | มาตรฐาน / รองรับการใช้งาน สุญญากาศ (เมื่อเชื่อมต่อ) / อุปกรณ์ฟิสิกส์และเคมี | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 80 |
ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0::0.7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง