(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ แบบสัมผัสเดียวที่มีทั้ง น้ำหนักเบา และขนาดเล็ก
รหัสสินค้า |
---|
MS-40PN-BRS |
MS-45PN-BRS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของสายยาง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 212.72 | COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4 | ||
฿ 212.72 | COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4・4.5 |
กำลังโหลด …
ประเภท | มาตรฐาน | ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ | สำหรับการติดตั้ง สายยาง | ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ปลั๊ก (เกลียวนอก) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวเครื่อง | ทองเหลือง (C3604) | บังคับของเหลว | น้ำ / อากาศ | โครงสร้างของ วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว |
สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น | มาตรฐาน / รองรับการใช้งาน สุญญากาศ (เมื่อเชื่อมต่อ) / อุปกรณ์ฟิสิกส์และเคมี | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 80 | ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0::0.7 |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายยาง/O.D.(มิลลิเมตร) | 6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง