(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขนาดกะทัดรัดเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 17.5 มม. แม้จะมี วาล์ว ติดตั้งไว้ใน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ และปลั๊ก
ประเภท | มาตรฐาน | ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ | สำหรับ เกลียวนอก | ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ปลั๊ก (เกลียวนอก) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวเครื่อง | ทองเหลือง (C3604) | วัสดุซีล | ยาง (FKM) | บังคับของเหลว | น้ำ / อากาศ |
โครงสร้างของ วาล์ว | เปิดและปิดแบบสองทาง | สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น | มาตรฐาน / รองรับการใช้งาน สุญญากาศ (เมื่อเชื่อมต่อ) / อุปกรณ์ฟิสิกส์และเคมี | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20::180 |
ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0:: 1 | ประเภทของ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc | ขนาดเกลียว | 1/8 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CO-1PF-BRS-FKM ในชุด ข้อต่อ ขนาดกะทัดรัด ทองเหลือง PF
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง