(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ประเภท เรซิ่น ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา การเชื่อมต่อสายไฟ และการแยกสามารถทำได้ผ่านการดำเนินการเดียว
[คุณสมบัติ]
· มีทั้งแบบ วาล์ว แบบฝัง และแบบไม่มี วาล์ว
· การเชื่อมต่อสายไฟ และการแยกสามารถทำได้ใน ขั้น เดียว
· ชนิดพลาสติกขนาดกะทัดรัดและ น้ำหนักเบา
·ทำจาก เรซิ่น เพื่อ อุปกรณ์รองรับท่อ การออกแบบ น้ำหนักเบา เป็นพิเศษ
การออกแบบ
• การเชื่อมต่อสายไฟ ง่าย
·แยกง่ายด้วยการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว
· รุ่น ประกอบด้วย รุ่นที่ มี วาล์ว ติดตั้งอยู่ในปลั๊กและ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ และแบบใหม่ที่ไม่มี วาล์ว เหมาะสำหรับของเหลวที่มี ความหนืด ความดัน สูญเสียแรง ดัน น้อยลง
·รองรับการใช้งานที่หลากหลายตั้งแต่อุปกรณ์ทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ไปจนถึงอุปกรณ์เครื่องดื่มและ อุปกรณ์การ ผลิต สารกึ่งตัวนำ
รหัสสินค้า |
---|
SPC-10PM-POM-NBR |
SPC-10PM-VL-POM |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุซีล | โครงสร้างของ วาล์ว | มีหรือไม่มี Knob |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 173.75 | COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR | 1 ชิ้น | 3 วัน | ยางไนไตรล์ (NBR) | เปิดและปิดแบบสองทาง | มี | ||
฿ 162.92 | COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ประเภทการเปิดสองทาง | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ประเภท | มาตรฐาน | ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ | สำหรับ เกลียวใน | ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ปลั๊ก (เกลียวนอก) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวเครื่อง | เรซิ่น (PLA) | บังคับของเหลว | น้ำ / อากาศ | สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น | มาตรฐาน / รองรับการใช้งาน สุญญากาศ (เมื่อเชื่อมต่อ) / อุปกรณ์ฟิสิกส์และเคมี |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20::60 | ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0:: 1 | ประเภทของ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ | R |
ขนาดเกลียว | 1/8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง