(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ปรับให้เหมาะกับของเหลวที่มี ความหนืด สูงด้วยโครงสร้างของ valveless
·ความหลากหลายของ วัสดุ ตัวเครื่อง ขนาดและรูปร่างการติดตั้ง
·ประเภทสำหรับการติดตั้ง สายยาง ใบมีดลบคม
·โครงสร้างของ Valveless ช่วยลดการสูญเสียแรง ความดัน อย่างมากและ อัตราการไหล มาก
·เหมาะสำหรับ ของไหล มี ความหนืด สูง (จาระบี ฯลฯ)
· วัสดุ ตัวเครื่อง หลักขนาดและรูปร่างการติดตั้งที่มีอยู่เป็นตัวเลือก มาตรฐาน เพื่อ อุปกรณ์รองรับท่อ ใช้งานและสถานการณ์ที่หลากหลาย
· สายยาง ใบมีดลบคม สามารถติดตั้งได้โดยไม่ต้อง สายยาง (ชนิด TPN / ประเภท TSN)
รหัสสินค้า |
---|
2TPH-STL |
3TPH-STL |
4TPH-STL |
6TPH-STL |
8TPH-STL |
10TPH-STL |
12TPH-STL |
16TPH-STL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วง ความดัน ใช้งาน (MPa) | ขนาดของสายยางที่เชื่อมต่อ (นิ้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 284.59 | COUPLER FOR MODERATE PRESSURE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0~7.5 | 1/4 | ||
฿ 325.84 | COUPLER FOR MODERATE PRESSURE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0~7.5 | 3/8 | ||
฿ 498.75 | COUPLER FOR MODERATE PRESSURE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0~7.5 | 1/2 | ||
฿ 1,050.00 | COUPLER FOR MODERATE PRESSURE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0~4.5 | 3/4 | ||
฿ 1,407.00 | COUPLER FOR MODERATE PRESSURE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0~4.5 | 1 | ||
฿ 2,417.12 | COUPLER FOR MODERATE PRESSURE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 0~ 3 | 1 1/4 | ||
฿ 3,571.63 | COUPLER FOR MODERATE PRESSURE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 0~ 3 | 1 1/2 | ||
฿ 5,651.81 | COUPLER FOR MODERATE PRESSURE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 0~2 | 2 |
กำลังโหลด …
ประเภท | มาตรฐาน | ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ | สำหรับการติดตั้ง สายยาง | ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ปลั๊ก (เกลียวนอก) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวเครื่อง | เหล็กกล้า | บังคับของเหลว | อากาศ / น้ำมัน / ก๊าซเฉื่อย | โครงสร้างของ วาล์ว | ประเภทการเปิดสองทาง |
สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น | มาตรฐาน / รองรับการใช้งาน สุญญากาศ (เมื่อเชื่อมต่อ) / ท่อ โรงงาน / เครื่องจักร อุตสาหกรรม | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -40::180 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง